17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量(kVA)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 19日以内

海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

海外・国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ:関連画像

AG-Nシリーズ 寸法図

品番 入力プラグの形状 入力電圧 出力電圧 容量 外形寸法(mm) 重量
W D H
AG- 1000N 平ピン A2 E付 AC-100V AC-100V
AC-110V
AC-120V
AC-200V
AC-220V
AC-240V
1KVA 170 190 183 約9kg
AG- 1500N 平ピン A2 E付 1.5KVA 170 225 183 約12kg
  • ※ 保護機能:ノーヒューズブレーカー
  • ※ 入力コード1.3m付

適用電気製品

  • AV機器/パソコン/プリンター/テレビ/電気毛布/食器乾燥機/冷蔵庫/コタツ/炊飯器/ホットプレート/電子レンジなど。

型番リスト

表示件数

容量

(kVA)

最小発注数量
1
1個
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,560
( 39,116 )
19日目
35,000
( 38,500 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

世界中の電気製品が使えるマルチコンセント付。
海外・日本国内兼用型トランスAG-Nシリーズ。
【特長】
・各国の電圧事情に対応できます(入力電圧切替装置付)。
・入力電圧切替装置付き。
・入力電圧AC:100V。
・出力電圧:100V-110V-120V-200V-220V-240V。
・入力プラグ形状:A-2。
・出力コンセント 平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用・BF・O。
・保護機能ノーヒューズブレーカー。
【用途】
・日本国内の製品を海外であるいは海外の製品を日本国内で使用できます。
・適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・テレビ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ
AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
国内用変圧器 AU-Aシリーズ
海外用変圧器 PAL-Aシリーズ
単相 単巻 変圧器 SOK21シリーズ
複巻トランス UP-Nシリーズ
メーカースワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機相原電機
通常価格35,000-29,320 -14,73114,120 -11,560 -5,415 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
相数/巻線単相/単巻単相/単巻単相/単巻単相/単巻単相/単巻単相/複巻
一次電圧(V)AC100AC100-110-120-200-220-240AC100AC110~130AC200-220100/110
二次電圧(V)AC100-110-120-200-220-240AC100-110-120-200-220-240AC120AC100AC100-110200/220
シールド有無
ケース有無

トランスカテゴリの売れ筋ランキング