エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 容量(kVA)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 奥行き(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

複巻トランス UPシリーズ

通常単価(税別)
5,5401,662
税込単価
6,0941,828
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

単相100Vを200Vに昇圧するトランス。【特長】・単相200Vで、電源のない時に使用。・単相複巻・P...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

UP-50E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UP-50Eの仕様・寸法情報

相数/巻線
単相/複巻
容量(kVA)
0.055
一次電圧(V)
100
二次電圧(V)
200
シールド
絶縁種別
A
入出力端子形状
[ネジ端子台] 端子台式(P型)
ケース有無
高さ(mm)
88
寸法 横(mm)
85
奥行き(mm)
94
一次電圧範囲
AC100-110V
二次電圧範囲
AC200-220V
-
-

商品情報

製品仕様

複巻トランス UPシリーズ:関連画像

複巻UPシリーズの結線図

複巻トランス UPシリーズ:関連画像

複巻UPシリーズのP型/端子台式

複巻UPシリーズの定格

単相一次電圧100V・110V
複巻二次電圧200V・220V
乾式自冷容量55VA~5KVA

一次・二次間シールド付き(E)220V typeの表

形式仕様端子
ネジ
寸法mm重量
kg
取付穴
φ
一次電圧E二次電圧容量形状WHDAB
UP-50E0-100V-110VE0-200V-220V55VAPM485889455651.64.5×10
UP-100E100VAPM4869610462732.34.5×10
UP-150E150VAPM4961059966742.75.5×10
UP-200E200VAPM410511310975703.85.5×10
UP-300E300VAPM412012012080815.47×11
UP-500E500VAPM5153156135111827.56.5×10
UP-750E750VAPM515315615511110210.66.5×10
UP-1KE1KVAPM515315617511112212.96.5×10
UP-2KE2KVAPM51442152159017024.67×20
UP-3KE3KVAPM51502202309017528.57×20
UP-4KE4KVAPM825025520018015038.08×27
UP-5KE5KVAPM825025521018016545.08×27
  • ※ 端子ネジ:M/M(一次側/二次側)

型番リスト

表示件数
型番
UP-50E

容量

(kVA)

高さ

(mm)

寸法 横

(mm)

奥行き

(mm)

最小発注数量
0.055
88
85
94
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5401,662
( 1,828 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

単相100Vを200Vに昇圧するトランス。
【特長】
・単相200Vで、電源のない時に使用。
・単相複巻・P型端子台式。
・一次電圧100V、110V。
・二次電圧200V、220V。
・シールド(E)付き。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複巻トランス UPシリーズの型番UP-50Eのページです。 型番UP-50Eに関する仕様情報を記載しております。
複巻トランス UPシリーズのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
220Vの機器を100Vのコンセントで動作させる為の電源
5
満足度:5.0
220v機器ですので以前の200vのみのトランスでは電圧不足でしたが、220vにしてからは問題なく動作した。
0人が参考にしています。
製品に使用しています
4
満足度:4.0
お客様より設計を含めて製作を受注した製品に使用しています。製品は200Vで作動するため100Vを昇圧する必要があるのです...もっと読む
0人が参考にしています。
200Vの機器を100Vのコンセントで動作させる為の電源
4
満足度:4.0
安価で良いのですが、納期が1ヶ月以上掛かるので 発注時期には気を使います。 とは言え、とにかく安く比較的コンパクトなので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
複巻トランス UPシリーズ
UPシリーズ 携帯用トランス
複巻トランス SLBシリーズ
複巻トランス FRAシリーズ
TRANSFORMERS SLAタイプ(複巻)電源トランス
TRANSFORMERS(複巻)N38Aシリーズ
メーカー相原電機スワロー電機相原電機相原電機相原電機相原電機
通常価格5,54026,790 -9,7006,0207,82012,370
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
相数/巻線単相/複巻単相/単巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻
一次電圧(V)100AC100200100100380
二次電圧(V)200AC20020024100100
シールド
絶縁種別AB種AAAA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランスカテゴリの売れ筋ランキング