エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 容量(kVA)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 奥行き(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

複巻トランス SPAシリーズ

  • 相数/巻線
    単相/複巻
  • 一次電圧 (V)
    100
  • 二次電圧 (V)
    100
  • シールド
  • 絶縁種別
    A
  • 入出力端子形状
    端子台式(P型)
  • ケース有無
  • 一次電圧範囲
    AC100-110-120V
  • 二次電圧範囲
    AC100-110-120V

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

SPA-100
解除
数量:

SPA-100の仕様・寸法情報

相数/巻線
単相/複巻
容量(kVA)
0.1
一次電圧(V)
100
二次電圧(V)
100
シールド
絶縁種別
A
入出力端子形状
[ネジ端子台] 端子台式(P型)
ケース有無
高さ(mm)
107
寸法 横(mm)
105
奥行き(mm)
104
一次電圧範囲
AC100-110-120V
二次電圧範囲
AC100-110-120V
トラスココード
850-0619

商品情報

製品仕様

複巻トランス SPAシリーズ:関連画像

複巻SPAシリーズの結線図

複巻トランス SPAシリーズ:関連画像

複巻SPAシリーズのP型/端子台式

複巻SPAシリーズの定格

単相一次電圧100V・110V・120V
複巻二次電圧100V・110V・120V
乾式自冷容量55VA~5KVA

製品仕様

形式仕様端子
ネジ
寸法mm重量
kg
取付穴
φ
一次電圧E二次電圧容量形状WHDAB
SPA-500
-
100V
-
110V
-
120V
E0
-
100V
-
110V
-
120V
55VAPM485889955701.74.5×10
SPA-100100VAPM410510710466653.05.5×10
SPA-150150VAPM410511310975703.85.5×10
SPA-200200VAPM410511311975804.55.5×10
SPA-300300VAPM412012012080815.47×11
SPA-500500VAPM5153156145111928.56.5×10
SPA-750750VAPM515315615511110210.66.5×10
SPA-1K1KVAPM515315617511112212.96.5×10
SPA-1.5K1.5KVAPM51442121959015021.07×20
SPA-2K2KVAPM51442122159017024.67×20
SPA-3K3KVAPM51502202359018030.07×20
SPA-4K4KVAPM825025020018014738.08×27
SPA-5K5KVAPM825025021018016245.08×27

型番リスト

表示件数
型番
SPA-100

容量

(kVA)

高さ

(mm)

寸法 横

(mm)

奥行き

(mm)

トラスココード

最小発注数量
0.1
107
105
104
850-0619
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,310
( 9,141 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

100V対100Vの絶縁用トランス。
【特長】
・単相複巻・P型端子台式。
・一次電圧100V、110V、120V。
・二次電圧100V、110V、120V。
・シールド(E)付き。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複巻トランス SPAシリーズの型番SPA-100のページです。 型番SPA-100に関する仕様情報を記載しております。
複巻トランス SPAシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アイソレーション電源
5
満足度:5.0
ノイズの影響を受けやすい機器に組み込んでます。性能も上々。安くて助かります。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
複巻トランス SPAシリーズ
複巻トランス UPシリーズ
複巻トランス SLBシリーズ
複巻トランス FRAシリーズ
TRANSFORMERS SLAタイプ(複巻)電源トランス
TRANSFORMERS(複巻)N38Aシリーズ
メーカー相原電機相原電機相原電機相原電機相原電機相原電機
通常価格8,3105,5409,7006,0207,82012,370
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
相数/巻線単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻
一次電圧(V)100100200100100380
二次電圧(V)10020020024100100
シールド
絶縁種別AAAAAA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました