17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TRANSFORMERS NYSシリーズ(複巻)電源トランス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRANSFORMERS NYSシリーズ(複巻)電源トランス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NYS-1KE

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

単相複巻・P型端子台式・ラグ端子式、ベーク端子式一次電圧420V 440V 460V 480V 二次電圧200V 220V シールド(E)付

指定中の仕様・寸法情報

相数/巻線
単相/複巻
容量(kVA)
1
一次電圧(V)
200
二次電圧(V)
100
シールド
絶縁種別
A
入出力端子形状
[ネジ端子台] 端子台式(P型)
ケース有無
高さ(mm)
156
寸法 横(mm)
153
奥行き(mm)
175
一次電圧範囲
AC200-220-240V

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト