エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EP-1KE
2025年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
サーマルプロテクター内蔵のセーブトランス。
【特長】
・電気機器の安全性を高める非自動復帰型。
・セラミックスPTC(自動温度調節型)ヒーター内蔵。
・EN規格(電圧維持型温度過昇防止装置)250Vacで「マイナス20℃の保持」要求を満足。
・UL規格「0℃保持」要求を、125/250Vac共用で満足。
・使用電圧範囲AC90~250V(交流回路専用)。
・トランスに異常事態が発生してもトランス自体に、電源供給を遮断する能力がある。
・サーマルプロテクターの保証回数300回以上使用可能。
・従来通りの配線で事故の再発防止が可能。
【用途】
・トランスの二次側の事故再発防止。