エレクトロニクス部品技術窓口
瞬停・電圧変動・停電時に素早くバックアップし常に安定した電力を供給します。【特長】・停電時(瞬断時も含...
詳細を確認
UPSシリーズの寸法図
| 品番 | 入力電圧 | 出力電圧 | 容量 | 外形寸法(mm) | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | |||||
| UPS-300 | AC-100V | AC-100V | 250VA | 90 | 270 | 155 | 約6.5kg |
| UPS-500 | 400VA | 90 | 240 | 320 | 約11kg | ||
| UPS-1000 | 800VA | 130 | 350 | 400 | 約29kg | ||
瞬停・電圧変動・停電時に素早くバックアップし常に安定した電力を供給します。
【特長】
・停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応し、ソフトスタート機能がついているのでOA機器等に影響を与えません。
・停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。
・常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。
・バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。
・ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。
・バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。
・タテ、ヨコ自在型ですのでわずかなスペースに設置できます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型 S8BA-LF プッシュインタイプ
0通常価格(税別):97,658円~

APC(シュナイダーエレクトリック)
APC RS PFC電源対応機器
5通常価格(税別):23,690円~

APC(シュナイダーエレクトリック)
Smart-UPS
5通常価格(税別):47,900円~

APC(シュナイダーエレクトリック)
交換用バッテリキット
5通常価格(税別):16,980円~

三菱電機
FREQUPS 交換用ファン FW-SFN
0通常価格(税別):4,324円

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~