17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

電子音報知器 BM

通常単価(税別)
4,0505,100
税込単価
4,4555,610
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

機器への組込み用として最適、2種類の音色を内蔵した超小型電子ブザー。【特長】・緊急報知に適した、区別し...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

電子音報知器BMの特長

 
電子音報知器 BM:関連画像

電子音報知器BM 製品イメージ

電子音報知器 BM:関連画像

電子音報知器BM 外観図(寸法:mm)

電子音報知器 BM:関連画像

電子音報知器BM 配線図

  • BM型:85dB(at1mm)
  • BM-H型:超小型ながら90dB(at1m)の大音量
  • BM-D型:80dB(at1mm)
  • チャネル音色:CH1 ピーポー ピーポー/CH2 ピピピピ…
  • 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先。(ピーポー音)

電子音報知器BMの仕様 (BM型(標準タイプ)/BM-H型(大音量タイプ)/BM-D型(防滴タイプ))

型式 定格電圧 電圧許容範囲 消費電力 音圧レベル 外部接点容量 使用温度範囲 接点入力方式 再生チャンネル 保護構造 質量
標準
タイプ
BM-202 AC/DC 24V AC/DC 24V(±10%) 0.4W 最大80dB(at 1m) 100mA以上 -10℃~+60℃
(湿度85%以下)
電源入力方式 2 IP30
(前面部分のみ)
0.1kg
BM-210 AC 100V AC 100V(±10%) 2.5W 最大85dB(at 1m)
990~1228Hz
BM-220 AC 220V AC 220V(±10%) 3.5W
大音量
タイプ
BM-202H AC/DC 24V AC/DC 24V(±10%) 0.4W 最大85dB(at 1m)
BM-210H AC 100V AC 100V(±10%) 2.5W 最大90dB(at 1m)
3803~4715Hz
BM-220H AC 220V AC 220V(±10%) 3.5W
防滴
タイプ
BM-202D AC/DC 24V AC/DC 24V(±10%) 0.4W 最大75dB(at 1m) IP34
(前面部分のみ)
BM-210D AC 100V AC 100V(±10%) 2.5W 最大80dB(at 1m)
990~1228Hz
BM-220D AC 220V AC 220V(±10%) 3.5W
  • ※ 表記の音圧レベルは最大音量であり、音色、電圧変動によって変化するため表記の音圧レベルより低くなる場合があります。
  • ※ 複数台使用の場合、音色を同時にスタートしても再生音にずれが発生します。

型番リスト

表示件数

音量

(dB)

保護機能(IP/防滴等)

定格電圧

(V)

仕様

トラスココード

RoHS?最小発注数量
80
[有] IP30
[その他] AC/DC24V
標準タイプ
326-2791
10
1個
75
[有] IP34
[その他] AC/DC24V
防滴タイプ
326-2804
-
1個
85
[有] IP30
[その他] AC/DC24V
大音量タイプ
326-2812
-
1個
85
[有] IP30
AC100V
標準タイプ
326-2821
-
1個
80
[有] IP34
AC100V
防滴タイプ
326-2839
-
1個
90
[有] IP30
AC100V
大音量タイプ
326-2847
-
1個
85
[有] IP30
[その他] AC220V
標準タイプ
326-2855
-
1個
80
[有] IP34
[その他] AC220V
防滴タイプ
326-2863
-
1個
90
[有] IP30
[その他] AC220V
大音量タイプ
326-2871
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,050
( 4,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,980
( 5,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,600
( 5,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,050
( 4,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,100
( 5,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,600
( 5,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,050
( 4,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,100
( 5,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,600
( 5,060 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機器への組込み用として最適、2種類の音色を内蔵した超小型電子ブザー。
【特長】
・緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
・NPN/PNPトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です(24V仕様)。
・前面φ30mm、奥行き42mm、重さ100gの小型軽量タイプです。
・屋内用、埋め込み専用タイプで板厚が7mm以下の盤への取付けが可能です。
・防滴構造(IP34)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます(BM-D型)。
・電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
・2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります(ピーポー音)。
【用途】
・制御盤や各種装置に埋込み設置可能。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子音報知器 BMのレビュー
4.1平均満足度:4.111件のレビュー
設備の操作盤に
5
満足度:5.0
200Vのものは十分な音量で、警告装置としての機能を果たしてくれます。 この商品とは関係ないが、ブザーの商品説明では音量...もっと読む
3人が参考にしています。
作業終了報知器
4
満足度:4.0
作業終了の報知器として使用しました。 電圧種類が選べ、サイズが変わらないのがよかったです。
0人が参考にしています。
自動運転終了のアラームに
3
満足度:3.0
平面研磨機の自動運転終了アラームとしてBM-202を購入しました。 研磨機近くでは十分な音量ですが、周辺のマシニングセン...もっと読む
0人が参考にしています。
警報器のブザー交換
4
満足度:4.0
以前使用していたものが 壊れてしまったので 購入しました。 以前のものと 同じ音量の仕様なのに 少し小さく感じましたが。
0人が参考にしています。
ブザーに使用
5
満足度:5.0
電源電圧が200Vあるので選択肢がひろがる。音量も十分で満足している。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q音量調整、音色の変更はできますか?
A
できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子音報知器 BM
電子音報知器 BK
電子音報知器 BD-Aシリーズ
ホーン型電子音報知器 EHS/EHV
薄型MP3再生報知器(BSV型)
盤用MP3音声合成報知器 BDV
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格4,050-18,970 -10,800 -21,970 -10,970 -26,880 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ警報機・ブザー本体-警報機・ブザー本体---
形状角型角型角型ホーン型角型角型
連続 / 断続連続連続 / 断続連続 / 断続連続 / 断続連続 / 断続
音種類音声・音楽 / その他音声・音楽音声・音楽 / その他音声・音楽 / その他音声・音楽 / その他音声・音楽 / その他
音量調節
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト