エレクトロニクス部品技術窓口
LED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。【特長】・機器にスッ...
詳細を確認
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,970円 ( 21,967円 ) | 19日目 |
18,106円 ( 19,917円 ) | 19日目 |
21,270円 ( 23,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,510円 ( 28,061円 ) | 19日目 |
25,510円 ( 28,061円 ) | 19日目 |
28,970円 ( 31,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,473円 ( 23,620円 ) | 3日目 |
21,473円 ( 23,620円 ) | 19日目 |
27,970円 ( 30,767円 ) | 3日目 |
29,090円 ( 31,999円 ) | 19日目 |
24,840円 ( 27,324円 ) | 19日目 |
32,670円 ( 35,937円 ) | 19日目 |
17,970円 ( 19,767円 ) | 19日目 |
17,970円 ( 19,767円 ) | 19日目 |
17,970円 ( 19,767円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,970円 ( 25,267円 ) | 19日目 |
22,970円 ( 25,267円 ) | 19日目 |
22,970円 ( 25,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,970円 ( 21,967円 ) | 3日目 |
22,970円 ( 25,267円 ) | 19日目 |
26,970円 ( 29,667円 ) | 3日目 |
25,470円 ( 28,017円 ) | 19日目 |
22,473円 ( 24,720円 ) | 19日目 |
32,970円 ( 36,267円 ) | 3日目 |
LED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。
【特長】
・機器にスッキリフィット。薄型!奥行き37.5mm。
・新開発のLED照射構造で側面からも高い視認性。
・悪環境下でも使用できる防塵・防噴流構造IP65。
・5色の高輝度LEDで低価格、低消費電力を実現。
・LEDの照射方向の設定で、側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。
・薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。
・FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大90dB(at1m)の大音量2音ブザーを内蔵。
・防塵・防噴流構造IP65(FB型はIP54)で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
・オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です(DC24Vのみ)。
・UL Recognized Component (File No.E215660)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ
4.1通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
Φ50積層信号灯 1~3段 DC24V
0通常価格(税別):5,000円~

パトライト
LED超スリム積層信号灯MP/MPS
4.6通常価格(税別):6,670円~

パトライト
LED壁面取付け積層信号灯
5通常価格(税別):13,970円~

ミスミ
Φ60積層信号灯 3段 DC24V
0通常価格(税別):6,000円~

ミスミ
3色壁取付積層信号灯
0通常価格(税別):9,800円

ミスミ
Φ50積層信号灯 1段3色表示
0通常価格(税別):4,000円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き)
4通常価格(税別):15,635円~

パトライト
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH
3通常価格(税別):37,970円~