エレクトロニクス部品技術窓口








※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
KJ-102-B
2023年08月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
様々な機器にマッチする、ベストセラーの積層回転灯です。
【特長】】
・グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。
・音量:最大85dB (at 1m)(音調調整範囲 70~85dB(at 1m))。
・カラーグローブの組替えは、容易におこなえます。
・複数(1~4)の外部信号により、各種の情報を色別に表示できます。
・長寿命耐振型電球を使用しています。
・回転閃光と同時に電子ブザーの断続音を発信、ブザーは1段~全段に連動できます(KJB型)。
・ブザー音・・・ピィーピィー断続音(KJB型)。
【用途】
・大型の工作機械での状態表示に使用。
・工場で回転灯1段を複数を色分けで使用するよりスペース削減とコストダウンが可能。