エレクトロニクス部品技術窓口
LED、電球、ブザーユニットで、組合せ・組替えが自由にできるユニット式積層信号灯。【特長】・カラー/E...
詳細を確認| 機能 | 型式 | 定格電圧 |
|---|---|---|
| 点灯 | KUS-24 | AC/DC24V |
| KUS-100 | AC100V | |
| KUS-220 | AC220V | |
| 点灯/点滅 | KUS-24F | AC/DC24V |
| KUS-100F | AC100V | |
| KUS-220F | AC220V | |
| オープンコレクタ 点灯 | KUS-24C | AC/DC24V |
| KUS-100C | AC100V | |
| KUS-220C | AC220V | |
| オープンコレクタ 点灯/点滅 | KUS-24FC | AC/DC24V |
| KUS-100FC | AC100V | |
| KUS-220FC | AC220V |
| 型式 | 消費電力 |
|---|---|
| KUS-S(白熱電球) | 6W |
| KUS-EA(LED)-R/-Y/-G/-B/-C | R,Y:1.2W/G,B,C:0.9W |
| 型式 | 消費電力 | 音量 |
|---|---|---|
| KUS-B | 0.5W | 80dB(at 1m)※ |
(単位:mm)

側面の寸法図

取付面寸法図

接点入力型ベースユニット(KUS、KUS-F)

オープンコレクタ対応型ベースユニット(KUS-FC、C)
| 型式 | NPN (2SC,2SD) | PNP (2SA,2SB) |
|---|---|---|
| 電流容量 | Ic>50mA | |
| 耐電圧 | Vc>45V | |
公称断面積:線種・引出し線長
KUS-24型:電源線AWG20:UL1007:400mm
KUS-100/220型:電源線0.75mm2:VSF:400mm:信号線0.3mm2:UL1007:350mm
LED、電球、ブザーユニットで、組合せ・組替えが自由にできるユニット式積層信号灯。
【特長】
・カラー/EAタイプ:赤黄緑青白、Sタイプ:赤黄緑青透明。
・グローブ/耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。
・KUS-EA:LEDタイプ、KUS-S:白熱電球タイプ、KUS-B:ブザータイプ、KUS-FC・C・F:ベースユニット。
・表示ユニットにディップスイッチ装備。
【用途】
・機器の設置や移動の際に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ
4.1通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
Φ50積層信号灯 1~3段 DC24V
0通常価格(税別):5,000円~

パトライト
LED超スリム積層信号灯MP/MPS
4.6通常価格(税別):6,670円~

パトライト
LED壁面取付け積層信号灯
5通常価格(税別):13,970円~

ミスミ
Φ60積層信号灯 3段 DC24V
0通常価格(税別):6,000円~

ミスミ
3色壁取付積層信号灯
0通常価格(税別):9,800円

ミスミ
Φ50積層信号灯 1段3色表示
0通常価格(税別):4,000円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き)
4通常価格(税別):15,635円~

パトライト
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH
3通常価格(税別):37,970円~