17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定格電圧(V)

  • 段数

    ~mm
  • 色(最上段)

  • ブザ-有無

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LED小型積層回転灯 KESシリーズ

通常単価(税別)
12,89913,684
税込単価
14,18915,052
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

LEDの採用で、電球切れによる電球交換を不要にしました。【特長】・光源にLEDを採用(赤、黄15個、緑...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

カラー赤、黄、緑
グローブ耐候性、透光性に優れたAS樹脂
音量最大85dB(at 1m)(音量調整不可)
標準色1段式/赤(-R)、黄(-Y)、緑(-G)
2段式/赤・黄(-RY)、赤・緑(-RG)
3段式/赤・黄・緑(-RYG)
段数型番定格電圧消費電力
KES型KESB型
1段式KES-102-RDC24V6.5W7.5W
KESB-102-R
KES/KESB-110AC100V6.4W7.3W
KES/KESB-120AC220V
2段式KES/KESB-202DC24V13.0W13.0W
KES/KESB-210AC100V10.5W11.0W
KES/KESB-220AC220V
3段式KES/KESB-302DC24V19.5W19.5W
KES/KESB-310AC100V14.0W15.0W
KES/KESB-320AC220V

※閃光数…100回/分

 

【オプション】

壁面取付けブラケット型番:SZ-007

配線図

LED小型積層回転灯 KESシリーズ 製品仕様1
  • ブザー線は段数分出ています。
  • ブザー音は1音のみ。(ピィーピィー)
  • お客様にて配色変更、増段/減段はできません。
  • KESには、ブザー(灰色)の線はありません。
  • 配線終了後、使用しないリード線の先端は必ず絶縁テープ等で絶縁処理を施してください。
 
【トランジスタ容量(推奨)(NPN)】
型番KES
(KESB)
電流容量lc≧50mA
(lc≧300mA)
耐電圧Vc≧45V
【1段あたりの信号線電流及び接点容量】
電圧仕様回転灯線電流ブザー線電流回転灯線接点
容量
ブザー線接点
容量
DC24V34mA80mA50mA以上300mA以上
AC100V
AC220V
電圧仕様-公称断面積線種引出し線長
-信号線AWG22UL1007250mm
DC24V電源線AWG20UL1007280mm
AC100V電源線0.75mm2VCTFK280mm
AC220V電源線0.75mm2VCTF280mm

外形図

単位:mm
LED小型積層回転灯 KESシリーズ 外形図

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

段数

色(最上段)

色(2段目)

色(3段目)

ブザ-有無

最小発注数量
DC24V
1
赤色
-
-
1個
DC24V
1
黄色
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,684
( 15,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,899
( 14,189 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

LEDの採用で、電球切れによる電球交換を不要にしました。
【特長】
・光源にLEDを採用(赤、黄15個、緑10個)、電球を切れを解消。
・複数(1~3)の外部信号で、各種の情報を色別に表示できます。
・オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です(NPNトランジスタのみ対応)。
・ブラシレスモータを採用しているので長寿命です。
・回転閃光と同時に電子ブザーの断続音を発信、ブザーは1段~全段に連動できます(KESB型)。
・ブザー音・・・ピィーピィー断続音(KESB型)。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED小型積層回転灯 KESシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自動機器に
5
満足度:5.0
自動機器に取付けました。 取付方法も容易で使いやすいです。 リピートして使っています。
0人が参考にしています。
工場の各種表示に使用
5
満足度:5.0
昔ながらのパトライトですが、LEDになってもとても目について、点滅時に気付くのが早くて良いです。 タイマーを組んで点滅を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED小型積層回転灯 KESシリーズ
LED壁面取付け積層信号灯
LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ
LED超スリム積層信号灯MP/MPS
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH
IO-Link対応 積層情報表示灯 LB6-ILシリーズ
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格12,899-13,970 -17,970 -6,670 -37,970 -47,250 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類回転標準標準標準標準標準
形状角型その他その他丸型丸型丸型
太さ□82W70×D80W90×D37.5φ30φ100φ60
光源LEDLEDLEDLEDLEDLED
取付方法直取付壁取付壁取付直取付直取付直取付
よく一緒に購入される商品

積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング