17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LED小型積層信号灯LCS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED小型積層信号灯LCS

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LCS-102A-B

2017年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はLR4-102LJNW-Bです。仕様の違いをご確認ください。

低価格・省電力・メンテナンスフリーのショートボディ小型積層信号灯

【特長】
・あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブで、視認性を追求しています。
・光を効率よく反射して少ないLED数で省電力と高い視認性を確保するダブルリフレクション構造。
・ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。
・色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。
・機器への装着後でも、色配列の組替えおよび増段が簡単におこなえます。
・防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
・オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です(DC24Vのみ)。
・CEマーキング対応品です(EN/IEC規格適合品)UL規格対応品(UL508/FileNo.E215660)

ご注意

  • パトライト新モデル「LRシリーズ」の発売に伴い、
    弊社在庫品以外の現行モデルは2017年9月28日(木)18:00の受注をもって販売終了いたしました。
    弊社在庫品に関しても在庫売り切り次第販売終了となります。

    ※基本的にはLRシリーズに互換致します。互換表は「商品情報」タブのリンク先にてご確認ください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転

指定中の仕様・寸法情報

種類
標準
形状
丸型
太さ
φ40
定格電圧(V)
[その他] AC/DC24V
段数
1
色(最上段)
青色
色(2段目)
-
色(3段目)
-
色(4段目)
-
色(5段目)
-
光源
LED
取付方法
[ポール取付] L字金具ポール取付

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト