17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 定格電圧(V)

    • その他
  • 段数

    ~mm
  • 色(最上段)

  • 色(2段目)

  • 色(3段目)

  • ブザ-有無

    ~mm
  • 点灯/点滅

  • 代表規格

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LED大型積層信号灯 LGEシリーズ

通常単価(税別)
27,89937,306特別価格
税込単価
30,68941,037特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

トリプルリフレクションで遠くからの視認性にも優れ、大型機器や高所への取り付けに最適。【特長】・5色揃っ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

段数

色(最上段)

色(2段目)

色(3段目)

色(4段目)

ブザ-有無

点灯/点滅

代表規格

RoHS?最小発注数量
[その他] AC/DC24V
3
赤色
黄色
緑色
-
点灯
CE
10
1個
[その他] AC/DC24V
3
赤色
黄色
緑色
-
点灯/点滅
CE
10
1個
AC100V
3
赤色
黄色
緑色
-
点灯
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,89916,739
( 18,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,30624,487
( 26,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,04711,566
( 12,723 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

トリプルリフレクションで遠くからの視認性にも優れ、大型機器や高所への取り付けに最適。
【特長】
・5色揃った高輝度LEDラインアップ。
・トリプルリフレクションシステム採用。
・色配列の組替えや増段がカンタン、ユニット構造。
・大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさと下方向からの視認性を高めたトリプルリフレクションシステム。
・ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えおよび増段が簡単におこなえます。
・FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大85dB(at 1m、音量調整不可)の大音量ブザーを内蔵。
・防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
・オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(24V仕様)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED大型積層信号灯 LGEシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
検査装置の分別表示
4
満足度:4.0
1つの物で数種類に分けて出力できるため、検出したものが何かを見分けやすい。色の組み合わせを変更するときの組み立てが少し難...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED大型積層信号灯 LGEシリーズ
LED壁面取付け積層信号灯
LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ
LED超スリム積層信号灯MP/MPS
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH
壁面取付け 積層信号灯 WE-LAN
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格27,899-13,970 -17,970 -6,670 -37,970 -66,100
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類標準標準標準標準標準標準
形状丸型その他その他丸型丸型その他
太さφ100W70×D80W90×D37.5φ30φ100W90×D37.5
光源LEDLEDLEDLEDLEDLED
取付方法直取付壁取付壁取付直取付直取付壁取付

積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング