17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ソリッドステートコンタクタ US-Kシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ソリッドステートコンタクタ US-Kシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

US-K70

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

三菱開閉器。
搬送ラインなどのような高頻度開閉におけるモータ負荷に最適で、ヒータ負荷にも適用可能なモータ・ヒータ負荷用ソリッドステートコンタクタです。
【特長】
・パワー半導体素子を使用し、高頻度開閉用途で長寿命を実現できます。
・幅広い主回路電圧に適用。
・日本国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
・開閉動作音がなく、磨耗粉のないクリーンな運転ができます。
・DIN、VDE規格に準拠したフィンガープロテクション機能を持っている充電部保護カバーをUS-Nシリーズでは標準装備。
・前面の動作表示灯で、操作電圧の入力状態が一目で確認できます。
・駆動ユニット(UA-DR1)、可逆ユニット(UA-RE)などオプションユニットが豊富で、組合わせて使用することによりソリットステートコンタクタの適用範囲が拡大します。
【用途】
・無接点化を図った交流半導体接触器に最適。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

動作方式
非可逆式
コイル定格電圧(V)
DC4~24
極数
1
寸法 長さ(mm)
124
寸法 幅(mm)
70
寸法 厚み(mm)
160
機器名
ソリッドステートコンタクタ
仕様
標準形
フィンガープロテクション/端子カバー
モータ容量 AC400V(kW/A)
-
モータ容量 AC200V(kW/A)
11/48
素子数(個)
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト