エレクトロニクス部品技術窓口
三菱電磁開閉器。【特長】・操作コイルを別電源などで直流操作する場合に使用。【用途】・モータの始動停止及...
詳細を確認
SD-N220
| 電磁 接触器 | 電磁 開閉器 | 定格容量[kW] | 定格使用電流[A] | 開放 熱 電流 Ith [A] | 補助接点 | 組合せる サーマルリレー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三相かご形モータ (AC-3級) | 三相かご形モータ (AC-3級) | 抵抗負荷 (AC-1級) | |||||||||||
| 200 ~ 220 V | 380 ~ 440 V | 500 ~ 550 V | 200 ~ 220 V | 380 ~ 440 V | 500 ~ 550 V | 200 ~ 220 V | 380 ~ 440 V | 追加できる ユニット形名 ×個数 | 形名 | ヒータ 呼び 適用範囲 [A] | |||
| SD-N150 | MSOD-N150 | 37 | 75 | 90 | 150 | 150 | 140 | 200 | 200 | 200 | UN-AX150×2 | TH-N120(TA) | 42~125 |
| SD-N220 | MSOD-N220 | 55 | 110 | 132 | 220 | 220 | 200 | 260 | 260 | 260 | TH-N220RH | 82~180 | |
| SD-N300 | MSOD-N300 | 75 | 150 | 160 | 300 | 300 | 250 | 350 | 350 | 350 | TH-N400RH | 105~250 | |
| SD-N400 | MSOD-N400 | 110 | 200 | 200 | 400 | 400 | 350 | 450 | 450 | 450 | 105~330 | ||
| SD-N600 | - | 160 | 300 | 300 | 630 | 630 | 500 | 660 | 660 | 660 | UN-AX600×1 | TH-N600 注 | 250~500 |
注:TH-N600形は別売変流器(三菱 CW-□形)と組合せて使用してください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
52,430円 ( 57,673円 ) | 5日目 |
60,700円 ( 66,770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
三菱電磁開閉器。
【特長】
・操作コイルを別電源などで直流操作する場合に使用。
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
4.3通常価格(税別):1,990円~

三菱電機
電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形
4.8通常価格(税別):3,190円~

三菱電機
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ
4通常価格(税別):3,677円~

LS ELECTRIC (旧LS産電)
MCシリーズ コンタクタ
0通常価格(税別):1,901円~

ミスミ
単相用コンタクタ
4.8通常価格(税別):3,570円~

ミスミ
DCミニコンタクタ
4通常価格(税別):2,594円~

富士電機機器制御
三極ソリッドステートコンタクタ
0通常価格(税別):6,588円~

三菱電機
小型端子カバー(TC-S)
3.8通常価格(税別):290円~

三菱電機
TH-Tシリーズ サーマルリレー
4.4通常価格(税別):2,590円~