エレクトロニクス部品技術窓口

三菱電磁開閉器。 【特長】 ・電流設定容易、手動チェック可能。 【用途】 ・標準モータの過負荷、拘束保...
詳細を確認| 種別 | サーマルリレー | |
|---|---|---|
| 製品 | 過負荷保護形サーマルリレー | |
| シリーズ | TH-N | |
| 形名 | TH-N60 | |
| 素子数 | 2素子 | |
| 整定電流調整範囲 | 12~65A | |
| ヒータ呼び[A]注1 | ① | 15(12~18) 22(18~26) 29(24~34) 35(30~40) 42(34~50) |
| ② | 54(43~65) | |
| 消費電力[VA/素子] 最小/最大整定時 | 2.4/5.5 | |
| 端子ねじサイズ | M6 | |
| 端子に適合 する | 電線サイズ[mm2] | - |
| 圧着端子サイズ | 5.5-6~22-6 | |
| 接点構成 | 1a1b | |
| 開放熱電流 Ith [A] | 5 | |
| 定格 使用 電流 [A] | AC-15級 (交流電磁接触器コイルの開閉) a接点/b接点 注2 | AC24V | 2(0.5)/3(0.5) |
|---|---|---|---|
| AC120V | 2(0.5)/3(0.5) | ||
| AC240V | 1(0.5)/2(0.5) | ||
| AC550V | 0.5(0.5)/1(0.5) | ||
| DC-13級 (直流電磁接触器コイルの開閉) a接点/b接点 注2 | DC24V | 1(0.3) | |
| DC110V | 0.2(0.2) | ||
| DC220V | 0.1(0.1) | ||
| 最小適用負荷レベル | 20V 5mA | ||
| 端子ねじサイズ | M4 | ||
| 端子に適合する電線サイズ | 電線サイズ[mm2] | φ1.6、1.25~2 | |
| 圧着端子サイズ | 1.25~4~2-4、5.5-S4 | ||
| 組合せる電磁接触器のフレーム 注1 | ① | N50、N65、N80、N95 | |
| ② | N65、N80、N95 | ||
| 単体取付け | 可 | ||
| 端子カバー | 標準端子カバー | なし | |
| 配線合理化端子機能 | なし | ||
| 使用条件 | 周囲温度[℃] | -10~+40℃ (基準は20℃、盤内最高温度55℃) | |
| 周波数[Hz] | 0(DC)~400 | ||
| 追加機能・オプション | 追加機能・オプションなし | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,998円 ( 8,798円 ) | 5日目 |
7,998円 ( 8,798円 ) | 5日目 |
7,998円 ( 8,798円 ) | 5日目 |
7,998円 ( 8,798円 ) | 5日目 |
三菱電磁開閉器。
【特長】
・電流設定容易、手動チェック可能。
【用途】
・標準モータの過負荷、拘束保護に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
TH-Tシリーズ サーマルリレー
4.4通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ミニコンタクタ用サーマルリレー
0通常価格(税別):1,785円~

ミスミ
サーマルリレー
3.8通常価格(税別):1,796円~

三菱電機
TH-N形サーマルリレー 3素子(2E)付
0通常価格(税別):10,682円~

三菱電機
小型端子カバー(TC-S)
3.8通常価格(税別):290円~

三菱電機
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
4.3通常価格(税別):1,990円~

三菱電機
電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ
4.4通常価格(税別):3,690円~

ミスミ
単相用コンタクタ
4.8通常価格(税別):3,570円~

三菱電機
電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形
4.8通常価格(税別):3,190円~