17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MS-Nシリーズ 二種耐熱形 主回路B接点形電磁接触器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MS-Nシリーズ 二種耐熱形 主回路B接点形電磁接触器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

B-N20FN AC12V

2018年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

消防法二種耐熱基準に適合した製品で非常用配電盤および分電盤に最適です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

動作方式
非可逆式
コイル定格電圧(V)
AC12
極数
3
補助接点
2a
寸法 長さ(mm)
81
寸法 幅(mm)
63
寸法 厚み(mm)
81
機器名
二種耐熱形電磁接触器
仕様
主回路B接点形
耐熱使用電流AC220V(A)
17.5
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト