17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MS-Nシリーズ クローズドトランジション式スターデルタ始動器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MS-Nシリーズ クローズドトランジション式スターデルタ始動器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EYFO-N21 7.5KW 200V AC100V

2019年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

発電機電源の小容量選定が可能です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

モータ容量/サーマル呼び AC440V(kW/A)
-
モータ容量/サーマル呼び AC220V(kW/A)
7.5/29
コイル定格電圧(V)
AC100
寸法 長さ(mm)
270
寸法 幅(mm)
270
寸法 厚み(mm)
147
仕様
開放形
フレームサイズ
N21
フィンガープロテクション/端子カバー
主回路電圧(V)
200

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト