17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MDG-A2シリーズ 地絡方向継電器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MDG-A2シリーズ 地絡方向継電器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MDG-A2V-R

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ディジタルタイプのZVT対応の地絡方向継電器。
【特長】
・ディジタルタイプのEVT対応の地絡方向継電器であり、高精度で安定した特性を保ちます。
・高感度検出、高範囲な整定が可能です。
・常時自己監視機能の充実及び出力回路の二重化により、信頼性が向上しました。
 正常時には、RUN表示LEDが点灯します。
・多彩な表示機能により、チェック機能が充実しました。
・系統事故発生時の入力値(零相電圧・零相電流)及び位相のデータを2回分記録できますので、事故分析に役立ちします。
・耐環境性能が向上しました。
・テストボタンにより、強制動作が可能です。
・制御電圧はVT2次電圧より導出しているため、特別な電源は不要です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

寸法 長さ(mm)
179
寸法 幅(mm)
152
寸法 厚み(mm)
161
機器名
地絡方向継電器
仕様
高圧配電用
定格入力電流(A)
0.2
ケースタイプ
小型丸胴
形番
093PGA
引外し方法
電圧引外し
制御電圧(V)
AC100/110
定格入力電圧(V)
AC110/190
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト