17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

光パワーメータ OPM37LAN OPM37LAN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

光パワーメータ OPM37LAN

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OPM37LAN

2019年06月に販売終了となりました。

代替品ございません

ファイバ専用光パワーメータ(短波長5レンジ)。
FC形光コネクタアダプタ。
【特長】
・dBm測定およびW測定。
・相対値測定dB(REL)、W(REL)測定。
・オフセット機能、平均値処理機能(20データ逐次平均)。
・直読波長モード(650nm、780nm、800nm、850nm、880nm)。
・RS-232Cインターフェイスを装備。
・光コネクタアダプタの交換により各種光コネクタが接続可能。
・付属センサ延長コード(2m)を使用すると本体とセンサ部を離して使用することも可能。

指定中の仕様・寸法情報

測定範囲
-60.00dBm~+13.00dBm/1.000nW~20.00mW
トラスココード
838-2634

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト