17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁抵抗計 エレベータ保守管理用 M53 M53

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

絶縁抵抗計 エレベータ保守管理用 M53

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M53

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

エレベータ保守管理用絶縁抵抗器 M53。
【特長】
・印加電圧は15V/500Vの2レンジ式。
・各測定レンジはオートレンジ切替。
・オートパワーオフ機能。
・内蔵電池の消耗を知らせるバッテリーアラーム表示機能。
【用途】
・エレベータ保守管理用。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
レンジ数
2
定格測定電圧(V)
15 ~ 500
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
0~200
オートディスチャージ機能(自動放電機能)
なし
コンパレータ機能
なし
通信機能
なし
電源
単3電池×6
寸法(mm)
115×55×175
本体質量(g)
600
付属品
テストリード、ピン接続用クリップ付リード、携帯ケース、取扱説明書

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト