17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

三相交流用検相器 KS1 KS1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

三相交流用検相器 KS1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KS1

2022年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

三相交流用接触式検相器。
【特長】
・三相交流の検相と欠相のチェックが可能
・順相、逆相のチェックと各相の欠相をLEDで確認
・内蔵電池不要
【用途】
・電気工事における、ポンプなどの三相電力(動力)の接続確認に最適

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
検相器
測定範囲:交流電圧(V)
100~600
検相器測定項目
三相交流の検相と欠相のチェック
IEC規格CAT.Ⅲ
CATⅢ600V
トラスココード
816-2965
寸法
78×32.5×102
寸法(H)(mm)
102
寸法(W)(mm)
78
寸法(D)(mm)
32.5
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト