エレクトロニクス部品技術窓口

クランプメータ DCL1200R イメージ

※付属テストリードTL-23aのピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能

クランプメータ DCL1200Rの寸法図
| DCL1200R | 測定レンジ | 最高確度 | 分解能 | |
|---|---|---|---|---|
| ファンクション | 交流電流 | 400/1,200A | ±(1.7%+5) | 0.1A |
| 直流電圧 | 6/60/600V | ±(0.7%+3) | 0.001V | |
| 交流電圧 | 6/60/600V | ±(1.7%+5) | 0.001V | |
| オート抵抗 | 6k/60k/600k/6MΩ | ±(1.2%+4) | 1Ω | |
| 抵抗 | 600Ω | ±(2.2%+8) | 0.1Ω | |
| 周波数 | 9.999/99.99/9.999k/30kHz | ±(0.6%+4) | 0.001Hz | |
| コンデンサ容量 | 100n/1,000n/10μ/100μ/2,000μF | ±(3.7%+5) | 0.1nF | |
| 導通 | 0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 | 開放電圧:約0.4V | ||
| ダイオードテスト | 開放電圧:約1.6V | |||
| 検電 | ブザー音と液晶表示 感度15V以上50/60Hz | |||
| 周波数特性 | ACAは50/60Hz、ACV50~500Hz | |||
| 表示桁数 | 6,000 | |||
| 電源 | R03(単4形)×2 | |||
| 寸法/質量 | H238×W95×D45mm/約290g | |||
| 付属品 | 携帯ケース、テストリード(TL-23a:全長約1.1m)、取扱説明書 | |||
軽量設計の多機能大電流タイプ。
【特長】
・クランプ部にロゴスキーコイルを採用、空芯のため非常に軽量
・AC1200A(真の実効値)測定のほか非接触検電器を内蔵
・低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能搭載
・押しやすい大きなホールドボタンと見やすい大型液晶採用
・ACV、DCVのほかコンデンサ容量、周波数測定なども可能
【用途】
・CTサイズが大型だが、軽量設計で電気工事や保守メンテナンスに最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
取付治具(カメラ調整アダプタ)
3通常価格(税別):19,000円

ミスミ
取付治具(小型カメラ調整アダプタ)
0通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
キャリブレーション用プレート
0通常価格(税別):7,000円

SFC
カメラと照明の一台で角度調性可能なスタンド
0通常価格(税別):63,860円

ミスミ
取付冶具(カメラスタンド)
4.5通常価格(税別):46,000円~

サトーパーツ
クリップ C-3-50Cシリーズ
4通常価格(税別):2,858円~

ミスミ
カメラ用インチネジ
0通常価格(税別):1,000円

SFC
カメラと照明の取り付けスタンド Y2ZLシリーズ
0通常価格(税別):175,747円~

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~