エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

クランプメータ DCL1000

型番:

DCL1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DCL1000の仕様・寸法情報

IEC規格CAT.Ⅲ
CATⅢ600V
CE対応
CTφ
42mm
AC・DC
AC専用
測定レンジ①
400m/4/40/400/600V
測定レンジ②
400m/4/40/400/600V
測定レンジ③
400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
測定レンジ(その他)
400/1000A
トラスココード
816-2951
-
-

商品情報

この商品の特長

DCL1000の外観

DCL1000の外観

※付属テストリードTL-23aのピン先カバーはキャップとなっているため取り外しが可能
  • ※ 付属テストリードTL-23aのピン先カバーはキャップとなっているため取り外しが可能
DCL1000測定レンジ最高確度分解能






交流電流400/1000A±(1.7%+5)0.1A
直流電圧400m/4/40/400/600V±(1.2%+3)0.1mV
交流電圧400m/4/40/400/600V±(2.2%+5)0.1mV
抵抗400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.2%+4)0.1Ω
導通0~65Ω(±55Ω)で発音 開放電圧:約0.4V
ダイオードテスト開放電圧:約1.6V
周波数特性ACAは50/60Hz、ACV50~500Hz(いずれも正弦波)
表示桁数4000
電源R03(単4形)×2
寸法/質量H238×W95×D45mm/約290g
付属品携帯ケース、テストリード(TL-23a:全長約1.1m)、取扱説明書

型番リスト

表示件数
型番
DCL1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,800
( 16,280 )
8日目

詳細情報

基本情報

ロゴスキーコイル採用で軽量設計のAC専用クランプメータ。
【特長】
・クランプ部にロゴスキーコイルを採用、空芯のため非常に軽量。
・AC1000Aまでの電流測定のほか、DCV、ACV、Ω測定、導通、ダイオードテストにも対応。
・押しやすい大きなホールドボタンと見やすい大きな液晶表示部。
・オートパワーオフ機能搭載。
【用途】
・CTサイズが大型だが、軽量設計で電気工事や保守メンテナンスに適してる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプメータ DCL1000の型番DCL1000のページです。 型番DCL1000に関する仕様情報を記載しております。
クランプメータ DCL1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプメータ DCL1000
絶縁抵抗計 クランプメータ 真の実効値 DCL1200R
絶縁抵抗計 クランプメータ (真の実効値) DCM660R
クランプメーター
メーカー三和電気計器三和電気計器三和電気計器FLUKE
通常価格14,80020,11116,32939,981 -
通常出荷日8日目5日目8日目1日目〜
IEC規格CAT.ⅢCATⅢ600VCATⅢ600V--
CE対応--
CTφ42mm42mm--
AC・DCAC専用AC専用--
測定レンジ①400m/4/40/400/600V6/60/600V--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電流クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト