17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

騒音計校正器SC-3120 SC-3120

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

騒音計校正器SC-3120

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SC-3120

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品ございません

ピストンホンタイプの精密級音響校正器です

【特長】
・騒音計測に不可欠な音響校正器です。
・JISC1515:2004に適合しています。
・SC-3120は、Class1/Cのピストンホンタイプの音響校正器です。
・250Hz,114dBの音圧レベルを出力します。
・JISC1509に適合しているLA-1400/4440シリーズにはSC-3120をご使用ください。
・SC-2120Aは、Class2のスピーカータイプです。
・1kHz,94dBの音圧レベルを出力します。

指定中の仕様・寸法情報

区分
測定器オプション品
対象測定器
騒音計用
種類
その他
製品種類
音響校正器
使用温度範囲(℃)
-10 ~ +50
周波数範囲(JIE,IEC)(Hz)
250.0 Hz ± 0.4 %
電源(AC・V)
単3形乾電池(R6P 又は LR6)× 3本
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト