ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ハンディタコメータオプション KS-200

通常単価(税別)
4,047
税込単価
4,452
通常出荷日:7日目

ハンディタコメータ用周速リング(m/min用)。 【特長】 ・直径:φ31.8(直径31.8mm)。 ...

詳細を確認

型番:

KS-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS-200の仕様・寸法情報

区分
測定器オプション品
対象測定器
回転計・速度計オプション
種類
周速リング
適用機種
周速リング( m/min 用)

商品情報

ハンディタコメーターオプション(KS-200)の詳細

構成例(周速度測定)

構成例(周速度測定)

外観図

外観図

型番リスト

表示件数
型番
KS-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,047
( 4,452 )
7日目

詳細情報

基本情報

ハンディタコメータ用周速リング(m/min用)。
【特長】
・直径:φ31.8(直径31.8mm)。
・周長:100mm。
・幅:4mm。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディタコメータオプション KS-200の型番KS-200のページです。 型番KS-200に関する仕様情報を記載しております。
ハンディタコメータオプション KS-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディタコメータオプション KS-200
回転計・速度計オプション 周速リング KS-100
K型温度プローブ
回転検出器信号ケーブルMX-603
キャリングケース(DT-510Z)
K熱電対 Z2020
メーカー小野測器小野測器FLUKE小野測器ホーザン日置電機
通常価格4,0477,1909,0728,0603,2206,600
通常出荷日7日目在庫品1日目1日目在庫品1日目2日目1日目
区分測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品
対象測定器回転計・速度計オプション回転計・速度計オプションテスタ用回転計・速度計オプション温湿度計・温湿度センサ用温湿度計・温湿度センサ用
種類周速リング周速リングテストリード・プローブ・クリップケーブル携帯用ケース接触子・測定子
適用機種周速リング( m/min 用)周速リング( mm/s 用)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング