ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

回転検出器信号ケーブル MX-505

通常単価(税別)
20,36815,398
税込単価
22,40516,938
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

ケーブル無しのMP-900/9000シリーズ等と端子台入力との接続に最適な信号ケーブル。 【特長】 ・...

詳細を確認

型番:

MX-505
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MX-505の仕様・寸法情報

区分
測定器オプション品
対象測定器
回転計・速度計オプション
種類
ケーブル
長さ
5m
対応カウンタ
TM-5100 / TM-3100シリーズ / TM-2100シリーズ / FV-1300 / TM-225 / PA-150 / TA-103
ケーブルの種類
P2(2芯外シールド付ケーブル)
対応検出器
MP-9200 / MP-9120 / MP-9100 / MP-963 / MP-940 / MP-940A / MP-920 / MP-912 / MP-910 / MP-830B / MP-820B / MP-810B / MP-750 / MP-610 / MP-610B / (MP-081 + MP-500シリーズ)
-
-

商品情報

信号ケーブル(MX-505)の特長

回転検出器信号ケーブル MX-505:関連画像

商品画像(ケーブル5m)

ケーブルの種類
P2 (2芯外シールド付ケーブル)
コネクタの仕様
コンタクト コード色 信号
コンタクト1 SIG
コンタクト2 COM
ハウジング シールド ケースアース

型番リスト

表示件数
型番
MX-505
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,36815,398
( 16,938 )
7日目

詳細情報

基本情報

ケーブル無しのMP-900/9000シリーズ等と端子台入力との接続に最適な信号ケーブル。
【特長】
・信号ケーブル5M。
・ケーブル種類P2(2芯外シールド付ケーブル)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転検出器信号ケーブル MX-505の型番MX-505のページです。 型番MX-505に関する仕様情報を記載しております。
回転検出器信号ケーブル MX-505のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転検出器信号ケーブル MX-505
回転検出器信号ケーブルMX-105
回転検出器信号ケーブルMX-101
回転検出器信号ケーブルMX-603
接続ケーブル(長さ2m)
回転計・速度計オプション 周速リング KS-100
メーカー小野測器小野測器小野測器小野測器日置電機小野測器
通常価格20,3689,9448,62613,41711,50613,022
通常出荷日7日目21日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
区分測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品
対象測定器回転計・速度計オプション回転計・速度計オプション回転計・速度計オプション回転計・速度計オプション照度計用回転計・速度計オプション
種類ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル周速リング
長さ5m5m1.5m0.3m--
対応カウンタTM-225 / TA-103 / FV-1300 / TM-5100 / TM-3100シリーズ / PA-150 / TM-2100シリーズTM-225 / TA-103 / CT-6520・6520B / FV-1100・1300・5300 / SR-506・512ATM-225 / CT-6520 / TA-103 / FV-1100 / FV-1300 / FV-5300 / SR-506 / SR-512A---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング