17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リニアゲージセンサゲージカウンタDG-5100

通常単価(税別)
132,000125,809
税込単価
145,200138,390
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】盤組込みタイプの高分解能ゲージセンサ用カウンタです。入力周波数 3 MHz とこれまでのカウン...

詳細を確認

型番:

DG-5100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DG-5100の仕様・寸法情報

商品タイプ
リニアスケール(測長ユニット)
種類
トータルカウンタ
電源
AC100~240V
使用温度範囲(℃)
0~+50
桁数
7桁
出力
オプション

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
DG-5100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,000125,809
( 138,390 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
盤組込みタイプの高分解能ゲージセンサ用カウンタです。入力周波数 3 MHz とこれまでのカウンタに比べて10倍のスピードを持つ高速カウンタです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアゲージセンサゲージカウンタDG-5100の型番DG-5100のページです。 型番DG-5100に関する仕様情報を記載しております。
リニアゲージセンサゲージカウンタDG-5100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアゲージセンサゲージカウンタDG-5100
3ch切替器ゲージセレクタ3
LT10A シリーズ(DT12/32用)
表示ユニット LH72
DK10/25(防滴タイプ)
DT用インターポレータ(MT20シリーズ)
メーカー小野測器ミツトヨマグネスケールマグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格132,00024,07333,000 -93,49476,615 -11,351 -
通常出荷日7日目在庫品1日目2日目〜7日目2日目〜3日目
商品タイプリニアスケール(測長ユニット)スイッチカウンタカウンタ測定子データ機器関連品
種類トータルカウンタ-----
電源AC100~240V-----
使用温度範囲(℃)0~+50-----
桁数7桁-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング