17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リニアゲージセンサGS-4713

通常単価(税別)
98,32593,133
税込単価
108,158102,446
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・耐振・防油・ロングライフボールスプライン軸受けの採用で軸受け強度が大幅アップ。・摺動回数が従...

詳細を確認

型番:

GS-4713
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-4713の仕様・寸法情報

商品タイプ
リニアスケール(測長ユニット)
測定範囲
13mm
種類
耐振・防油・ロングライフ
耐衝撃(m/s2)
1960
耐振動(m/s2)
196
分解能(μm)
10
使用温度範囲(℃)
0~+40
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-4713
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,32593,133
( 102,446 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐振・防油・ロングライフボールスプライン軸受けの採用で軸受け強度が大幅アップ。
・摺動回数が従来比3倍となりました。
・測定範囲13mm分解能10μm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアゲージセンサGS-4713の型番GS-4713のページです。 型番GS-4713に関する仕様情報を記載しております。
リニアゲージセンサGS-4713のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアゲージセンサGS-4713
ハンディメジャーコード
トータルステーション"TT-N45"
レーザー距離計 GLM50-23G
長さ計測カウンタEA714CB-21・22・31・32
長さ測定器(フリー)EA714CB-11、EA714CB-12
メーカー小野測器TOKYO NIHOSTJMデザインタジマツールボッシュエスコエスコ
通常価格98,32528,029688,70319,40110,300 -9,470 -
通常出荷日9日目1日目19日目1日目1日目1日目
商品タイプリニアスケール(測長ユニット)リニアスケール(測長ユニット)回転レーザーレーザー距離計カウンタカウンタ
測定範囲13mm1cm~1000mノンプリ:0.5~400m、付属ミニプリズム:1.6~3500m0.05~50m1cm~1km1cm~1km
種類耐振・防油・ロングライフ-----
耐衝撃(m/s2)1960-----
耐振動(m/s2)196-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング