ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ディジタル信号ケーブル AX-2050N 3m

通常単価(税別)
6,031
税込単価
6,634
通常出荷日:7日目

汎用電源ケーブル。【特長】・RS-232Cケーブル2M製品とPCのRS-232CコネクタをつなぐIFケ...

詳細を確認

型番:

AX-2050N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AX-2050Nの仕様・寸法情報

区分
測定器オプション品
対象測定器
リニアゲージ用
種類
ケーブル
長さ
3m
ケーブルの種類
圧着端子付電源ケーブル
-
-

商品情報

汎用電源ケーブル(AX-2050N)の特長

配線図

配線図

寸法

寸法図

寸法図

型番リスト

表示件数
型番
AX-2050N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,031
( 6,634 )
7日目

詳細情報

基本情報

汎用電源ケーブル。
【特長】
・RS-232Cケーブル2M製品とPCのRS-232CコネクタをつなぐIFケーブル
・LAシリーズ他

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディジタル信号ケーブル AX-2050N 3mの型番AX-2050Nのページです。 型番AX-2050Nに関する仕様情報を記載しております。
ディジタル信号ケーブル AX-2050N 3mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディジタル信号ケーブル AX-2050N 3m
回転検出器信号ケーブルMX-603
回転検出器信号ケーブルMX-101
回転検出器信号ケーブルMX-105
接続ケーブル(長さ2m)
キャリングケース(DT-510Z)
メーカー小野測器小野測器小野測器小野測器日置電機ホーザン
通常価格6,0318,0605,4289,94411,1203,220
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目21日目4日目2日目
区分測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品
対象測定器リニアゲージ用回転計・速度計オプション回転計・速度計オプション回転計・速度計オプション照度計用温湿度計・温湿度センサ用
種類ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル携帯用ケース
長さ3m0.3m1.5m5m--
ケーブルの種類圧着端子付電源ケーブル3C-2V(高周波同軸ケーブル)3C-2V(高周波同軸ケーブル)3C-2V(高周波同軸ケーブル)--

測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング