17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

高電圧絶縁抵抗計3455 3455

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高電圧絶縁抵抗計3455

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3455

2016年11月に販売終了となりました。

高電圧絶縁抵抗計。250V~5KV。3455

【特長】
・表示部「スッキリスケール」3レンジやレンジでも見やすい。
・耐衝撃設計「ドロッププルーフ」万一コンクリート上1mの高さから落としても十分耐える設計配慮。
・ライト「白色LED照明」薄暗い現場でも作業をサポート。
・活線警告表示「赤色LED点灯」測定端子間にAC20V以上の電圧があると点灯。
・自動放電中の電圧もチェック(DC20V以上)。
・BATT 電池消耗を知らせるLED。
・安全への配慮と簡単な操作。

指定中の仕様・寸法情報

測定表示
デジタル
絶縁抵抗測定レンジ(上限)(MΩ)
5
試験電圧レンジ(下限)(V)
250
試験電圧レンジ(上限)(V)
5000
電源
ACアダプタ / 乾電池 / 充電池
代表規格
CE / EN
テストリードスイッチ
寸法(W)(mm)
260
寸法(H)(mm)
250.6
寸法(D)(mm)
119.5

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト