17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

検電器 3481 3481

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

検電器 3481

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3481

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ポケットサイズの検電器。
【特長】
・コンパクトなサイズで安全に検電
・感度調整機能付き(40~80V)
・使用環境・対象により最適な感度で検電
・3481は手元を照らせる白色LEDライト付き
・電池消耗を表示、先端が緑色に点灯していれば電池電圧OK
・ストラップ穴に携帯ストラップを付けて落下防止

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
検電器
測定種類
交流(AC)
測定対象交流電圧範囲(下限)(VAC)
40
測定対象交流電圧範囲(上限)(VAC)
600
測定対象交流周波数範囲(下限)(Hz)
50
測定対象交流周波数範囲(上限)(Hz)
60
電源
ボタン電池
バッテリ駆動時間(h)
5
トラスココード
330-1885
RoHS?
6

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト