17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

単相AC/DCパワーハイテスタ 3334-01 3334-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

単相AC/DCパワーハイテスタ 3334-01

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3334-01

2024年04月に販売終了となりました。

代替推奨品はございません。

待機電力から30Aまで入力可能な単相電力計 単相AC/DCパワーハイテスタ3334-01。
【特長】
・サーバの電力評価試験SPECpower(R)に適合。
・AC、DC、AC+DCの3種類の測定モードを搭載。
・電流積算/有効電力積算機能を搭載。
・基本確度 ±0.2%。
・業界最長の確度保証3年間。
【用途】
・家電の消費電力量測定に使用。
・変圧器の無負荷損測定に使用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
AC/DC単相機器用電力計
測定ライン
結線測定タイプ
測定レンジ
抵抗:最高確度0.2%、周波数:45Hz~5KHz
備考
4画面表示、アナログ出力可能、GP-IB付き
規格
CE
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト