ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

日置(HIOKI) クランプオンAC/DCハイテスタ 3288

通常単価(税別)
28,64727,658
税込単価
31,51230,424
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

テスター機能付交流、直流薄型クランプメーター1000A。【特長】・UPS非常用バッテリや電車用モータな...

詳細を確認

型番:

3288
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3288の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)
0~1000
測定範囲:直流電流(A)
0~1000
測定範囲:交流電圧(V)
0~600
測定範囲:直流電圧(V)
0~600
測定範囲:抵抗(Ω)
0~42.00M
測定可能周波数帯域(Hz)
10~500
測定可能導体最大径(mm)
35
整流方式
平均値整流方式
通信機能
なし
電源
CR2032×1
トラスココード
239-8664
寸法(mm)
57×180×16
本体質量(g)
150
付属品
取扱説明書、テストリード、携帯用ケース
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
3288
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,64727,658
( 30,424 )
6日目

詳細情報

基本情報

テスター機能付交流、直流薄型クランプメーター1000A。
【特長】
・UPS非常用バッテリや電車用モータなど大電流測定に対応
・小型ながら電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備
・平均値整流タイプ
【用途】
・AC/DC1000Aまで測定可能なクランプメータ
・薄型のため狭い箇所での測定に便利

商品情報

製品仕様

製品仕様

 3288
直流電流100.0/1000 A, 基本確度: ±1.5% rdg. ±5 dgt.
交流電流100.0/1000 A,(10~500 Hz, 平均値整流) 基本確度 45 - 66 Hz : ±1.5% rdg. ±5 dgt.
直流電圧420.0 mV~600 V, 5レンジ, 基本確度: ±1.3%rdg. ±4 dgt.
交流電圧4.200~600 V, 4レンジ, 基本確度: ±2.3% rdg. ±8 dgt.(30~500 Hz, 平均値整流)
抵抗420.0 Ω~42.00 MΩ, 6 レンジ, 基本確度: ±2% rdg. ±4 dgt.
クレストファクタ-
その他機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音, データホールド, オートパワーセーブ, オートゼロ (DC A)
表示LCD, max. 4199 dgt., 表示更新レート 2.5 回/秒
電源コイン形リチウム電池 (CR2032) ×1, 連続使用時間: 60 h
測定可能導体径φ 35 mm 以下
寸法・質量57W × 180H × 16D mm, 150 g
付属品取扱説明書 ×1, テストリードL9208 ×1, 携帯用ケース9398 ×1

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置(HIOKI) クランプオンAC/DCハイテスタ 3288の型番3288のページです。 型番3288に関する仕様情報を記載しております。
日置(HIOKI) クランプオンAC/DCハイテスタ 3288のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q3288-20との違いは何ですか?
A
3288は平均値整流方式で、3288-20は実効値整流方式です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日置(HIOKI) クランプオンAC/DCハイテスタ 3288
日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3288-20
日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3287
AC/DCクランプメータ
AC/DCクランプメータ(交流・直流電流測定用)
AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機共立電気計器
通常価格28,64735,76935,26955,66045,979 -23,661
通常出荷日6日目6日目6日目4日目1日目〜6日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流
測定範囲:交流電流(A)0~10000~10000~100.020006000~300
測定範囲:直流電流(A)0~10000~10000~100.020006000~300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング