ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4042-11

通常単価(税別)
42,286
税込単価
46,515
通常出荷日:6日目

【特長】・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ...

詳細を確認

型番:

IR4042-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IR4042-11の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
アナログ
レンジ数
4
定格測定電圧(V)
125 ~ 1000
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
100
オートディスチャージ機能(自動放電機能)
なし
コンパレータ機能
なし
通信機能
なし
電源
単3形乾電池×4
トラスココード
838-5008
寸法(mm)
152×92×40
本体質量(g)
420
付属品
スイッチ付リードセット、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
IR4042-11
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,286
( 46,515 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・JISC1302認証品
【用途】
・DC125/250/500/1000Vの4レンジアナログ絶縁抵抗計
・スイッチ付リード付属で作業効率アップ

商品情報

製品仕様

製品仕様

定格測定電圧DC 125 VDC 250 VDC 500 VDC 1000 V
有効最大表示値100 MΩ100 MΩ100 MΩ2000 MΩ
確度
第一有効測定範囲
表示値の ±5 %
0.1 MΩ~50 MΩ
表示値の ±5%
0.1 MΩ~50 MΩ
表示値の ±5%
0.1 MΩ~50 MΩ
表示値の ±5%
2 MΩ~1000 MΩ
定格測定電圧を維持できる抵抗0.125 MΩ0.25 MΩ0.5 MΩ1 MΩ
過負荷保護AC 660 V (10s)
交流電圧測定0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5 %, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示
機能光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告,
放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能
電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4,
連続使用時間: 20 h (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
測定可能回数: 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
寸法・質量152 W × 92 H × 40 Dmm, 420 g (電池含む, テストリード含まず)
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11 ×1 , 携帯用ケースC0100 ×1, 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4

特長

4レンジ125V・250V・500V/100MΩ 1000V/2000MΩ 絶縁抵抗値が読み取り易いシンプルスケール。

4レンジ125V・250V・500V/100MΩ
1000V/2000MΩ 絶縁抵抗値が読み取り易いシンプルスケール。

頑丈設計で壊れにくい。

頑丈設計で壊れにくい。

  • コンクリート上1mからの落下に耐える、頑丈設計。
  • 壊れにくく、現場使用に最適な絶縁抵抗計。
薄暗い現場で読み取り易い、白色LED照明。 白色LEDで目盛り部分が光るので、暗所での使用の際も絶縁抵抗値の読取りが容易。

薄暗い現場で読み取り易い、白色LED照明。
白色LEDで目盛り部分が光るので、暗所での使用の際も絶縁抵抗値の読取りが容易。

・電池の残量をLEDで表示するので、常に消耗状態が確認できる。 ・現場で突然、電池切れの心配がない。
  • 電池の残量をLEDで表示するので、常に消耗状態が確認できる。
  • 現場で突然、電池切れの心配がない。
操作性抜群の測定スイッチ。

操作性抜群の測定スイッチ。

  • 親指だけで操作が可能。
  • スイッチを押して単発測定、スイッチを起こせば絶縁抵抗値の連続測定が可能。
リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作

リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作

  • スイッチ付きリードを使用すれば、リードで絶縁抵抗測定の開始と停止が可能。
  • 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利。
安全に配慮したファンクションロータリースイッチ

安全に配慮したファンクションロータリースイッチ
誤った電圧を印加してしまわないように、OFFを挟んで用途ごとのグループに分かれる様に設計された絶縁抵抗計。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4042-11の型番IR4042-11のページです。 型番IR4042-11に関する仕様情報を記載しております。
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4042-11のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
通信関係から一般電気設備まで
5
満足度:5.0
抵抗値を計る際に切り替えが出来て、非常に便利。 小さい電源から基盤、大きい施設の抵抗まで一台でモニター出来るし役に立ちま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qケースは付属していますか?
A
付属品です。プローブも接続したまま収納可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4042-11
アナログメグオームハイテスタIR4042-10
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4033-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4031-11
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格42,28644,99041,22642,28643,69541,226
通常出荷日6日目1日目6日目6日目6日目21日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルアナログアナログアナログアナログアナログアナログ
レンジ数443433
定格測定電圧(V)250 / 500 / 125 / 1000250 / 500 / 125 / 1000250 / 500 / 1000250 / 500 / 125 / 50250 / 500 / 125250 / 125 / 50
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)1001~2000100100100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト