17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DCシグナルソース SS7012 SS7012

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DCシグナルソース SS7012

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SS7012

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

発生と測定ができるハンディ、キャリブレータ。
【特長】
・安定度を向上し、校正コストを低減(従来機7011比)
・計装システム(4-20mA)のループ試験に
・発生ファンクション:電圧±25V、電流±25mA
・測定ファンクション:電圧±28V、電流±28mA、温度-25~+80℃
【用途】
・温調機器、ディストリビュータの確認に
・熱起電力発生(TC)8種
・キャリブレータとして生産設備の保守・電子機器の評価に
・電子負荷(最大DC25mA)としての使用に

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
本体
チャンネル数(ch)
1
発信周波数(MHz)
直流
寸法(W×D×H)(mm)
104×56×180
本体質量(g)
690
電源電圧(AC)(V)
100~240
付属品
入力コード、テストリード、ヒューズ、取扱説明書、テスト用電池
RoHS?
6

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト