エレクトロニクス部品技術窓口
コモン配線に便利な渡り金具。【特長】・極数・形状のバリエーションが豊富・曲げ加工タイプは、母線およびシ...
詳細を確認| タイプ名 | 被覆色 | 極数 | ピッチ | 適合ソケット | 通電電流 max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オムロン | 富士電機 | パナソニック電工 | |||||
| JTJ020B□ | 黒、黄 | 2 | 7mm | PYF08A | TP58X1 | - | 7A |
| JTJ030B□ | 3 | PYF14A | TP514X1 | ||||
材質:黄銅、表面処理:ニッケルメッキ、絶縁被覆:ナイロン

ショートバー リレー用ソケット

リレーソケット用 2P、3Pの外形図

取付例
| タイプ名 | 被覆色 | 極数 | ピッチ A | B | C | D | L | 適合ソケット | 通電電流 max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オムロン | 富士電機 | パナソニック電工 | |||||||||
| JTJ023B□ | 黒、赤、 青、黄 | 2 | 19.4mm | 3.7 | 6.3 | 15° | 25.7 | P2RF-05 P2RF-08 | - | - | 20A |
| JTJ033B□ | 3 | 45.1 | |||||||||
| JTJ043B□ | 4 | 64.5 | |||||||||
| JTJ053B□ | 5 | 83.9 | |||||||||
| JTJ063B□ | 6 | 103 | |||||||||
| JTJ073B□ | 7 | 123 | |||||||||
| JTJ083B□ | 8 | 142 | |||||||||
| JTJ025B□ | 黒、赤、 青、黄 | 2 | 22mm | 3.3 | 5.6 | 40° | 27.6 | PYF08A | TP58X1 | AP3821 | 20A |
| JTJ035B□ | 3 | 49.6 | |||||||||
| JTJ045B□ | 4 | 71.6 | |||||||||
| JTJ055B□ | 5 | 93.6 | |||||||||
| JTJ065B□ | 6 | 116 | |||||||||
| JTJ075B□ | 7 | 138 | |||||||||
| JTJ085B□ | 8 | 160 | |||||||||
| JTJ029B□ | 黒、赤、 青、黄 | 2 | 28mm | 3.7 | 5.6 | 27° | 33.6 | PTF08A | - | - | 20A |
| JTJ039B□ | 3 | 61.6 | |||||||||
| JTJ049B□ | 4 | 89.6 | |||||||||
| JTJ059B□ | 5 | 118 | |||||||||
| JTJ069B□ | 6 | 146 | |||||||||
| JTJ079B□ | 7 | 174 | |||||||||
| JTJ089B□ | 8 | 202 | |||||||||
| JTJ026B□ | 黒、赤、 青、黄 | 2 | 29mm | 3.3 | 5.6 | 40° | 34.6 | PYF14A | TP514X1 | - | 20A |
| JTJ036B□ | 3 | 63.6 | |||||||||
| JTJ046B□ | 4 | 92.6 | |||||||||
| JTJ056B□ | 5 | 122 | |||||||||
| JTJ066B□ | 6 | 151 | |||||||||
| JTJ076B□ | 7 | 180 | |||||||||
| JTJ086B□ | 8 | 209 | |||||||||
材質:黄銅、表面処理:ニッケルメッキ、絶縁被覆:塩化ビニル

ショートバー リレー用ソケット

リレーソケット用の外形図

取付例
| タイプ名 | 被覆色 | 極数 | ピッチ | 適合リモコンリレー | 通電電流 max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック電工 | 三菱電機 | |||||
| JTJ047B□ | 黒、赤、白 | 2 | 25mm | WR6165 | BR-12D, BR-22D | 20A |
| JTJ047RB□ | WR6166 | BR-121D, BR-221D | ||||
材質:銅、表面処理:スズメッキ、絶縁被覆:塩化ビニル

JTJ047B□

JTJ047B□の外形図

JTJ047RB□

JTJ047RB□の外形図

取付例
| タイプ名 | 被覆色 | 極数 | ピッチ | 適合リモコンリレー | 通電電流 max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック電工 | 三菱電機 | |||||
| JTJ027B□ | 黒、青、黄 | 2 | 25mm | WR6165 | BR-12D,BR-22D | 20A |
| JTJ0274B□ | 黒、青 | 4 | WR6166 | BR-121D,BR-221D | ||
材質:黄銅、表面処理:ニッケルメッキ、絶縁被覆:塩化ビニル

JTJ027B□

JTJ027B□の外形図

JTJ0274B□

JTJ0274B□の外形図

取付例
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,940円 ( 5,434円 ) | 6日目 |
2,018円 ( 2,220円 ) | 6日目 |
852円766円 ( 843円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
995円 ( 1,095円 ) | 6日目 |
1,061円 ( 1,167円 ) | 6日目 |
1,279円 ( 1,407円 ) | 6日目 |
5,562円3,337円 ( 3,671円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,224円 ( 1,346円 ) | 6日目 |
2,005円 ( 2,206円 ) | 6日目 |
1,664円 ( 1,830円 ) | 6日目 |
1,624円 ( 1,786円 ) | 6日目 |
1,879円 ( 2,067円 ) | 6日目 |
2,885円2,596円 ( 2,856円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,404円 ( 2,644円 ) | 6日目 |
4,682円 ( 5,150円 ) | 6日目 |
4,129円 ( 4,542円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
756円 ( 832円 ) | 6日目 |
コモン配線に便利な渡り金具。
【特長】
・極数・形状のバリエーションが豊富
・曲げ加工タイプは、母線およびショートバー同士が干渉することなく、効率的な配線作業が可能
・1極跳びタイプは、コモン配線の際に各回路ごとに配線ができ、センサ交換も容易
【用途】
・端子台やリレーソケット、リモコンリレー、パネル機器の渡りに

ミスミ
絶縁支持台

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメダデンキ
クイックホルダー KH
3.7通常価格(税別):2,004円~

篠原電機
ABCパーツ(補助金具)
4.3通常価格(税別):73円~

カメダデンキ
ミニカナグ スイッチ取付台 S-14
4.3通常価格(税別):350円~

KASUGA
主幹分岐バー 100A/200A
4通常価格(税別):12,111円~

KASUGA
端子台アクセサリ レール支え
3.5通常価格(税別):118円~

タカチ電機工業
キーリング CRシリーズ
4.7通常価格(税別):109円

カメダデンキ
ミニカナグ 端子台取付カナグ S
4.6通常価格(税別):792円~

カメダデンキ
マルチアングル フラットバー F型
4.3通常価格(税別):1,368円~

タカチ電機工業
SSK型ポール取付金具
4.2通常価格(税別):127円~