エレクトロニクス部品技術窓口

S-4-3C

S-4-3C/S-4-5-3Cの寸法図

S-6-3C

S-6-3Cの寸法図

S-11-3C/S-11B-3C※

S-11-3C/S-11B-3C※の寸法図

使用例 S-4

使用例 S-6B

使用例 S-11
省スペース設計になっており、取付カナグは種類が豊富です。ダクトや配線、小物部品等を支持するのに便利なカナグのシリーズです。
【特長】
・端子台、スイッチ、ダクトなど制御盤の中に使うものを全て簡単に取り付けられるよう設計です。
・いずれのカナグも部品取付用にタップ穴があいているので(S-5を除く)ナットがけが不要です。
・S-11、S-11BはU-1、U-26を直角に接続する時に使用します。(S-11Bはタップ穴でなく9Φ穴)
・S-20-25、S-2032は丈夫な直角接続用カナグです。重量物の固定にお使い下さい。
【用途】
・制御盤、配電盤、キュービクル等に使用します。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
ステンレスホースバンド SNBシリーズ
0通常価格(税別):78円~

KASUGA
端子台アクセサリ レール支え
3.5通常価格(税別):118円~

タカチ電機工業
取付金具 CKシリーズ
5通常価格(税別):426円~

カメダデンキ
ミニカナグ 補助カナグ LK、HK
4.6通常価格(税別):636円~

カメダデンキ
ミニカナグ 端子台取付カナグ S
4.6通常価格(税別):792円~

篠原電機
ABCパーツ(補助金具)
4.3通常価格(税別):73円~

カメダデンキ
ユニカナグ UN
5通常価格(税別):385円~

カメダデンキ
Uカナグ U型
4.8通常価格(税別):860円~

篠原電機
ABCチャンネル
4.8通常価格(税別):3,000円~