エレクトロニクス部品技術窓口
配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取付けるのに便利な取付カナグです。【特長】・...
詳細を確認(単位 :mm)
| 型番 | 取付穴径Dφ | 用途 |
|---|---|---|
| S-14-3C | 13 | ボリューム トグルスイッチ |
| S-14Z-3C | 13 | |
| S-14F-9-3C | 9 | |
| S-14F-13-3C | 13 |
単位: mm
材質: 鋼板 1.6t
表面仕上: 3C 3価クロメート





取り付け例

DINレール取り付け型 トグルスイッチ台
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,887円1,509円 ( 1,660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
350円 ( 385円 ) | 8日目 |
350円 ( 385円 ) | 8日目 |
配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取付けるのに便利な取付カナグです。
【特長】
・S-14は省スペースタイプ
・S-14Zは後付けしやすいZ型です
・S-14FはDINレール上の任意の位置に取り付けられます
・必要に応じて3タイプの取り付け用から選択
・DINレール取り付けタイプは直径9mm、直径13mmの2種類があります

ミスミ
絶縁支持台

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
端子台アクセサリ レール支え
3.5通常価格(税別):118円~

カメダデンキ
クイックホルダー KH
3.7通常価格(税別):2,004円~

カメダデンキ
Uカナグ U型
4.8通常価格(税別):860円~

カメダデンキ
ミニカナグ スイッチ取付台 S-14
4.3通常価格(税別):350円~

篠原電機
ABCパーツ(補助金具)
4.3通常価格(税別):73円~

篠原電機
アングルホルダー
0通常価格(税別):208円~

タカチ電機工業
取付金具 CKシリーズ
5通常価格(税別):426円~

タカチ電機工業
外部取付足 ADL・CKシリーズ
4.8通常価格(税別):581円~

タカチ電機工業
キーリング CRシリーズ
4.7通常価格(税別):109円