17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

マルチアングル Z型

通常単価(税別)
8,4009,600
税込単価
9,24010,560
通常出荷日:5日目

配管等に便利なZ型(L-40を組合せた形)の穴空きアングル。【特長】・鋼板製で板厚3.2mmの丈夫な穴...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

電気工事、配管、空調工事、配電盤など用途は無限の穴あきZ型アングル

マルチアングル

材質・メッキ

  • N: 鉄(生地)
  • 3C: 鉄・3価メッキ
  • ZK: 亜鉛鋼板
  • SUS: ステンレス
  • ※ N(生地)は表面に油を塗ってありますが、錆やすいので保管には十分注意が必要。
  • ※ 思わぬ怪我を避けるために、取り扱い時には作業手袋を着用すること。

外形図

Z-40外形図

Z-40外形図

Z-40-8外形図

Z-40-8外形図

製品一覧

形状
mm
型番材質・メッキ(表面処理)全長
mm

mm
高さ
mm
板厚
mm
穴幅
mm
摘要
ボルト
単重
kg
鉄・生地鉄・3価クロメート亜鉛鋼板鉄・溶融亜鉛ステンレス
N3CZKZNSUS
Z
40Z-40-3C    24004076.83.213M10
M12
4.8
Z-40-ZN    
Z-40-8-ZN    8.3M85.8

型番リスト

表示件数

材質・仕上

穴サイズ

(mm)

最小発注数量
3C(鉄・3価)
13
1個
ZN(鉄・溶融亜鉛)
8.3
1個
ZN(鉄・溶融亜鉛)
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,400
( 9,240 )
5日目
9,600
( 10,560 )
5日目
9,360
( 10,296 )
5日目

詳細情報

基本情報

配管等に便利なZ型(L-40を組合せた形)の穴空きアングル。
【特長】
・鋼板製で板厚3.2mmの丈夫な穴空きZ字型アングル
・Z型形状のため通常のL型アングルなどで取付できない壁面から対象物を浮かした取付が可能
・屋内用の3価メッキと屋外用の溶融亜鉛メッキ品もあり
・8mmボルトが使用できる穴幅が細いタイプもあり(溶融亜鉛メッキのみ)
【用途】
・電気工事、配管、空調工事、配電盤など用途は無限の穴あきZ型アングル

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチアングル Z型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
器具の取り付けに
5
満足度:5.0
マルチアングルZ型を購入するにあたり他のメーカーにはなかったので選定をしました。付随する形でマルチアングルフラットバーF...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q13mm穴と8mm穴の製品がありますが、どう使い分けたら良いですか?
A
13mmはM10・M12用で、ベースとしてはアンカー固定に向いています。8mmはM8のUボルトで配管固定用です。
Q切り口のサビ止めはどうしたら良いですか?
A
必ずサビ止めの塗装をしてください。
ジンクリッチ・メッキスプレーがおすすめです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチアングル Z型
ユニカナグ UN(マルチアングル、Uカナグ用接続カナグ)
マルチアングル フラットバー F型
アングルホルダー
マウントアングル RPV94
SSK型ポール取付金具
メーカーカメダデンキカメダデンキカメダデンキ篠原電機河村電器産業タカチ電機工業
通常価格8,400-530 -1,368 -208 -4,608 -127 -
通常出荷日5日目1日目5日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類アングルアングルアングルアングルアングルポール用
長さ L(mm)240085----
高さ(mm)76.8-----
幅(mm)4036----
板厚 t(mm)3.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング