17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

フリーレール DA(長穴)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フリーレール DA(長穴)

販売終了

型番

DA-141

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はMRB-1000です。仕様の違いをご確認ください。

専用のDINレールカッターの使用で任意の長さに簡単、正確にカット可能。
フリーレールはJIS規格(C2812)、DIN規格準拠の35mm機器取付用レールです。
【特長】
・汎用のDINレール
・アルミ製なので、軽量で取扱い易く、仕上がりも良好です
・切断も容易で断面の防錆処理も不要です
・JISおよびDIN規格レールに適合する部品であればメーカーを問わず取付可能です
・DINレール対応でない部品もNFベース等アタッチメントカナグを使って取付けることができます
【用途】
・制御盤、配電盤、キュービクル

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

指定中の仕様・寸法情報

種類
チャンネル・レール
長さ(mm)
1000
幅(mm)
35
材質
アルミ合金
表面仕上げ
アルマイト仕上げ
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト