エレクトロニクス部品技術窓口
6kV高圧支持用BMC樹脂ガイシです。【特長】・JIS規格(JIS C3851)を参考規格として、優れ...
詳細を確認
材質 : BMC樹脂。
ネジ部 : 鉄、3価メッキ。















| 項目 | 型番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | ES-6-1 | ES-6-2 | ES-6-3 | ||
| 特 性 値 | 絶縁階級 | 号 | 6A | 6A | 6A |
| 公称電圧 | kV | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 商用周波耐電圧 (一分間) | kV | 22 | 22 | 22 | |
| 雷インパルス耐電圧 | kV | 60 | 60 | 60 | |
| 商用周波閃絡電圧※ | kV | 50 | 50 | 50 | |
| 曲げ耐荷重(1分間) | kgf | 250 | 250 | 250 | |
| 表 面 漏 洩 距 離 | mm | 115 | 115 | 115 | |
| 取 付 高 さ | mm | 90 | 90 | 90 | |
| 最 大 径 | φ | 55 | 55 | 55 | |
| 重 量 | g | 400 | 400 | 400 | |
| 形 状 | - | 多ひだ形 | 多ひだ形 | 多ひだ形 | |
| 埋込み雌ネジ | 上部 | 個 | 2(M8) | 2(M8) | 3(M8) |
| 下部 | 個 | 1(M10) | 2(M8) | 3(M8) | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,144円 ( 1,258円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,172円 ( 1,289円 ) | 9日目 |
1,342円 ( 1,476円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,407円 ( 1,548円 ) | 5日目 |
6kV高圧支持用BMC樹脂ガイシです。
【特長】
・JIS規格(JIS C3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。
・従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。
【用途】
・高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
・ブスバー配線の絶縁支持にも使用可能です。

ミスミ
絶縁支持台

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース
4.8通常価格(税別):174円~

タカチ電機工業
電池ホルダー BH-9Vシリーズ
5通常価格(税別):163円~

タカチ電機工業
リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー
4.6通常価格(税別):131円~

タカチ電機工業
ビスセット MTシリーズ
4通常価格(税別):71円~

タカチ電機工業
コイン電池ホルダー HUシリーズ
3.5通常価格(税別):229円~

日東工業
DT 電話端子盤用ジャンパーリング
0通常価格(税別):14,250円~

タカチ電機工業
LD型埋込電池ボックス
5通常価格(税別):532円~

タカチ電機工業
難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ
4.8通常価格(税別):393円~

タカチ電機工業
コイン・ボタン電池ホルダー SMTUシリーズ
4.6通常価格(税別):229円~