エレクトロニクス部品技術窓口
アルミニウムに塩ビ被覆をした結束バンドです。【特長】・純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、...
詳細を確認


使用例(北海道の融雪工事現場)

結束方法
| 型番 | 規格寸法(巾mm×厚さmm×長さ) |
|---|---|
| VA-8 | 8×0.8×50cm |
| VB-5 | 12×0.5×1m |
| VB-8 | 12×0.8×1m |
| VB-10 | 12×1.0×1m |
| VC-10 | 15×1.0×1m |
| VF-8 | 20×0.8×1m |
| VS-5L | 6×0.5×10m |
| VA-8L | 8×0.8×10m |
| VO-8L | 10×0.8×10m |
| VB-8L | 12×0.8×10m |
| VB-10L | 12×1.0×10m |
| VC-10L | 15×1.0×10m |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,543円 ( 3,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,774円 ( 1,951円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,854円 ( 3,139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,854円 ( 3,139円 ) | 9日目 |
3,229円 ( 3,552円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,229円 ( 3,552円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,943円 ( 5,437円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,943円 ( 5,437円 ) | 9日目 |
5,600円 ( 6,160円 ) | 9日目 |
2,315円 ( 2,547円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,416円 ( 1,558円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
アルミニウムに塩ビ被覆をした結束バンドです。
【特長】
・純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます
・屋外の紫外線、温度変化、有毒ガス、塩害、高湿度、振動等に対してもかなりの耐久性がありますので、化学プラントの配線、配管の結束に広く使われております
・材質が適度な軟らかさと硬さを持っていますので、現場作業が容易です。又、加工を施せばサドルやクリップ等種々の形状のものも製作可能です
・厚み=0.5~1.0mm 幅=6~20mmの組合わせにより、軽荷重用から重荷重用まで各種取揃えております
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~