エレクトロニクス部品技術窓口
基板部が露出しないフルカバー構造を採用し、安全面に配慮した7mmピッチのインターフェース端子台。【特長...
詳細を確認
M3ねじを使用したインターフェース端子台。
| 端子 ピッチ | 端子ねじ | 締付トルク | 適合電線 | 摘 要 | 実装コネクタタイプ | 基本 タイプ名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7mm | M3×L6 セルフアップ | 0.6~0.9N・m | 1.25mm2 max. | 1対1結線 | フラットケーブル | TIFA7□MHS |
| 基板用I/O | TIFA740F360S | |||||
| M3×L9.5 脱落防止ねじ | 0.6~0.9N・m | 1.25mm2 max. | 1対1結線Y形圧着端子 | フラットケーブル | TIFA7Y□MHS | |
| 基板用I/O | TIFA7Y40F360S | |||||
| M3×L6 セルフアップ | 0.6~0.9N・m | 1.25mm2 max. | コモンユニット | 上段プラス一括、下段マイナス一括 | TIFA720CPMS | |
| 上下段ともプラス一括 | TIFA720CPS | |||||
| 上下段ともマイナス一括 | TIFA720CMS | |||||
| M3×L9.5 脱落防止ねじ | 0.6~0.9N・m | 1.25mm2 max. | フラットケーブル Y形圧着端子 | 上段プラス一括、下段マイナス一括 | TIFA7Y20CPMS | |
| 上下段ともプラス一括 | TIFA7Y20CPS | |||||
| 上下段ともマイナス一括 | TIFA7Y20CMS |
| 定格電圧 | 125V |
|---|---|
| 定格通電電流 | 1A(コモンユニットは10A) |
| 使用周囲温度 | -25~+80℃(ただし、氷結または結露しないこと) |
| 相対湿度 | 45~85% |
| 耐電圧 | AC500V1分間 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガー) |
| 準拠規格 | JIS C8201-7-1、NECA C2811(JIS C2811) |
| UL1059(一部除く)、EN/IEC60947-7-1 |
| 名称 | 材質 | 色 | 難燃グレード |
|---|---|---|---|
| 端子部 | 強化PBT | グレー | UL94V-0 |
| カバー部 | ポリカーボネート | グレー | UL94V-1 |
| ベース部 | ポリカーボネート | グレー | UL94V-0 |
| 基板部 | ガラスエポキシ樹脂 | - | UL94V-0 |
| 端子ねじ | 鉄、ニッケルメッキ | - | - |
| ターミナル板 | 黄銅(スズメッキ) | - | - |
| 記名シール | ケント紙 | - | - |
注1: 2010年5月より、JIS C2811はJIS C8201-7-1に移行されました。
注2: NECA C2811は、JIS C2811の内容に準じた規格です。

ファイルNo. : E114903。
| 基本タイプ名 | 定格 電圧 (V) | 定格 電流 (A) | UL(UL1059) | CE(EN/IEC60947-7-1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適合電線(AWG) | 締付トルク (N・m) | 適合電線(AWG) | 締付トルク (N・m) | |||||
| 単線 | より線 | 単線 | より線 | |||||
| TIFA7(Y)20MHS | 125 | 1 | 20~16 | 0.7 | 20~16 | 0.9 | ||
| TIFA726MHS | 125 | 1 | - | - | 20~16 | 0.9 | ||
| TIFA730MHS | 125 | 1 | 20~16 | 0.7 | 20~16 | 0.9 | ||
| TIFA7(Y)34MHS | 125 | 1 | 20~16 | 0.7 | 20~16 | 0.9 | ||
| TIFA7(Y)40MHS | 125 | 1 | 20~16 | 0.7 | 20~16 | 0.9 | ||
| TIFA7(Y)50MHS | 125 | 1 | 20~16 | 0.7 | 20~16 | 0.9 | ||
| TIFA7(Y)40F360S | 125 | 1 | - | - | - | 0.9 | ||

PLC接続例。
基板部が露出しないフルカバー構造を採用し、安全面に配慮。ホコリも付きにくく、スッキリしたデザイン。
ねじ端子形の安全カバーは開閉式で、任意の位置に固定可能。また、記名シールは表・裏の両面に端子番号が印刷されており、カバ-を開けた状態でも端子番号が確認できるため、配線作業が容易。

カバーを閉じた状態。

カバーを開けた状態。
取り付け穴による固定はもちろん、IEC35mmレールに取り付け可能。
ねじ端子形記名シールは上段用と下段用が独立しており、端子台記名シール(TRC22、TRC23)に印字プリンタで印字したものと交換可能。記名シールは、取り外し穴からペンの先端などで押し出せば簡単に外せる。
標準品はヒロセ電機MILタイプコネクタ(フラットケーブルコネクタ)だが、他社製MILタイプコネクタも搭載可能。また、富士通F360シリーズコネクタ(基板用I/Oコネクタ)、本多通信工業MRシリーズコネクタ(多極角形コネクタ)も搭載可能。
コネクタに合わせた専用接続ケーブルも用意。
| 指定記号 | メーカー | 極数 | 実装コネクタ (本体側) | 適合ソケット (ケーブル側) |
|---|---|---|---|---|
| MH | ヒロセ電機 | 20P | HIF3BA-20PA-2.54DSA(71) | HIF3BA-20D-2.54R(71) |
| 26P | HIF3BA-26PA-2.54DSA(71) | HIF3BA-26D-2.54R(71) | ||
| 30P | HIF3BA-30PA-2.54DSA(71) | HIF3BA-30D-2.54R(71) | ||
| 34P | HIF3BA-34PA-2.54DSA(71) | HIF3BA-34D-2.54R(71) | ||
| 40P | HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) | HIF3BA-40D-2.54R(71) | ||
| 50P | HIF3BA-50PA-2.54DSA(71) | HIF3BA-50D-2.54R(71) | ||
| MO | オムロン | 20P | XG4A-2031 | XG4M-2030-T |
| 26P | XG4A-2631 | XG4M-2630-T | ||
| 30P | XG4A-3031 | XG4M-3030-T | ||
| 34P | XG4A-3431 | XG4M-3430-T | ||
| 40P | XG4A-4031 | XG4M-4030-T | ||
| 50P | XG4A-5031 | XG4M-5030-T |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,924円 ( 3,216円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,081円 ( 3,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
基板部が露出しないフルカバー構造を採用し、安全面に配慮した7mmピッチのインターフェース端子台。
【特長】
・カバーは開閉式で、任意の位置に固定可能
・従来のTIFA7シリーズに比べ、設置スペースを約12%削減し、さらなる省スペース化を追求したシリーズです
・標準品のコネクタはヒロセ電機MILコネクタ(フラットケーブルコネクタ)
・オムロンMILコネクタ・富士通F360シリーズコネクタ(基板用I/Oコネクタ)も搭載可能
【用途】
・PLC(プログラマブルコントローラ)やコンピュータのインターフェースとして最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
5通常価格(税別):5,014円~

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)
0通常価格(税別):2,830円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
MWS-Bシリーズ
4.4通常価格(税別):2,029円~