ツール用品技術窓口

確定しました

  • 先端形状

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

精密ドライバー No.TD-51

通常単価(税別)
471
税込単価
518
通常出荷日:1日目

プラスマイナスネジ用の精密ネジ用ドライバー。【特長】・本体ステンレス製(エンドキャップ部樹脂製)。・ク...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

TD51+00
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD51+00の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.00
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
-
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
-
全長(mm)
104
軸長(mm)
24
軸径(mm)
2.4
-
-

商品情報

精密ドライバー No.TD-51の仕様

精密ドライバー No.TD-51:関連画像

精密ドライバー No.TD-51の外観(-0.9)

精密ドライバー No.TD-51:関連画像

使用イメージ1

精密ドライバー No.TD-51:関連画像

使用イメージ2

 

(単位:mm)

 

- 刃先サイズ 刃先厚み 軸長 軸径 本体全長 クッショングリップ色
(-)0.7 0.7 0.15 10 0.7 90
(-)0.9 0.9 0.2 10 0.9 90
(-)1.2 1.2 0.25 18 1.2 98
(-)1.8 1.8 0.3 20 1.8 100
(-)2.3 2.3 0.35 22 2.3 102
(-)3.0 3.0 0.4 26 3.0 106
(-)3.5 3.5 0.5 28 3.5 108
(+)00 (+)No.00 24 2.4 104
(+)0 (+)No.0 26 3.0 106
(+)1 (+)No.1 26 3.0 106

注意・禁止事項

  • ※ 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • ※ 電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
  • ※ 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • ※ 家庭では、お子様に注意して保管してください。

型番リスト

表示件数
型番
TD51+00

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

最小発注数量
プラス(+)
No.00
-
-
104
24
2.4
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
471
( 518 )
1日目

詳細情報

基本情報

プラスマイナスネジ用の精密ネジ用ドライバー。
【特長】
・本体ステンレス製(エンドキャップ部樹脂製)。
・クッショングリップ付きで指先にフィット。
・しっかりとした締め付け、微妙な調整が可能。
【用途】
・精密機器、電気機器、眼鏡、時計などの調整、組立、修理、分解に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ドライバー No.TD-51の型番TD51+00のページです。 型番TD51+00に関する仕様情報を記載しております。
精密ドライバー No.TD-51のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
小型機器の分解等に
5
満足度:5.0
ベッセル製だけあり先端精度は抜群です。 小さなネジをなめる事無く緩めたり締め付けたりできます。
0人が参考にしています。
ノートパソコンの分解に
5
満足度:5.0
ノートパソコンの整備に使用。 青色のロック剤が塗ってる場合、このドライバーを使ったほうが簡単に取れます。 細いドライバー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ドライバー No.TD-51
マイクロドライバー No.9900
LED検電ドライバー No.650D
LED検電ドライバー No.650A
No.9000 セラミック調整用ドライバー
ペンシル型検電ドライバー No.550LP
メーカーベッセルベッセルSK-11SK-11ベッセルSK-11
通常価格471450 -2,3311,495876 -1,170
通常出荷日1日目1日目〜4日目3日目在庫品1日目〜5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検電ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング