17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニ圧着工具

通常単価(税別)
6,66014,560特別価格
税込単価
7,32616,016特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

小型・軽量、ミニタイプで扱いやすいミニタイプの各種端子用圧着工具。【特長】・信頼のエビ印品質で、安全・...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長

小型ボディでパワフルな圧着が可能なミニ圧着工具

  • 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
  • 柄荷重が約50%軽減(2sq : 従来比)。
  • 本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリ。
  • グリップが上まで伸びてさらに使いやすく。
組立精度へのこだわり 30,000回の耐久テストでもカシメ寸法にくるいが生じない高品質。  ダイスへのこだわり 端子離れを良くするために、すべて手作業にて磨きを行っている。  ハンドル形状のこだわり グリップの材質にもこだわり握りやすさを追求。  ラチェットへのこだわり ラチェット機構をハンドルと一体化させてスッキリとスマートな形状。  MADE IN JAPAN  ※品番により用途が異なるので、要確認。

組立精度へのこだわり

30,000回の耐久テストでもカシメ寸法にくるいが生じない高品質。

ダイスへのこだわり

端子離れを良くするために、すべて手作業にて磨きを行っている。

ハンドル形状のこだわり

グリップの材質にもこだわり握りやすさを追求。

ラチェットへのこだわり

ラチェット機構をハンドルと一体化させてスッキリとスマートな形状。

MADE IN JAPAN

  • ※ 品番により用途が異なるので、要確認。

外形図

AK2MA  寸法1: 172mm、寸法2: 54mm、重量260g AK17MA2 寸法1:195mm、寸法2:66mm、重量290g AK25MA 寸法1:194mm、寸法2:63mm、重量285g AK112MA 寸法1:213mm、寸法66mm、重量365g

製品仕様

AK2MA  寸法1: 172mm、寸法2: 54mm、重量260g
AK17MA2 寸法1:195mm、寸法2:66mm、重量290g
AK25MA 寸法1:194mm、寸法2:63mm、重量285g
AK112MA 寸法1:213mm、寸法66mm、重量365g

開発秘話

 

腰回りに装着して、脚立に乗って使用されることも多い圧着工具をより手軽に使用できるよう、小型・軽量のミニタイプを開発しました。
ユーザー様のニーズを形にし、安全・確実な信頼性、作業性や利便性の向上を追求し、さらにご満足頂けるよう進化を目指しています。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 適応サイズ

  • 適用範囲

  • トラスココード

  • 適用端子

  • 柄の色

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

適応サイズ

適用範囲

トラスココード

適用端子

柄の色

最小発注数量
172
0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5mm2
-
356-7826
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P.B)
赤色
1個
195
-
小(1.6×2),小,中
356-7818
リングスリーブ(E)
黄色
1個
194
-
CE1,CE2,CE5
274-6344
絶縁被覆付閉端接続子
赤色
1個
213
0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5mm2
-
356-7800
絶縁被覆付圧着端子・絶縁被覆付圧着スリーブ
青色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7105,300
( 5,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,6605,206
( 5,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,5708,560
( 9,416 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,56011,738
( 12,912 )
4日目

詳細情報

基本情報

小型・軽量、ミニタイプで扱いやすいミニタイプの各種端子用圧着工具。
【特長】
・信頼のエビ印品質で、安全・確実に圧着作業が可能。
・小柄なボディでパワフル圧着。
・柄荷重が約50%軽減(2sq:従来比)。
・えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
・手になじむエラストマー材質のグリップが上まで伸びて使いやすく、端子の仮押さえが容易。
・屋内配線用 JIS C 9711適合品(AK17MA2)。
【用途】
・電気工事における裸圧着端子・裸スリーブ等の各種端子の圧着作業に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ圧着工具のレビュー
4.6平均満足度:4.628件のレビュー
FA装置制御盤内配線・機内配線用工具として
5
満足度:5.0
このサイズで、最小0.5sq~最大5.5sqまでの圧着端子に、対応してる工具は、他メーカーを含め探してみたのですが見当た...もっと読む
1人が参考にしています。
圧着
5
満足度:5.0
コンパクトでありながら、多様なサイズの端子を圧着できます。 以前使用していたミニ圧着工具は2サイズしか圧着できませんでし...もっと読む
1人が参考にしています。
圧着端子
3
満足度:3.0
価格はそれなりにしますが、小さいので使いやすいです。 耐久性もあると思います。
0人が参考にしています。
電工作業に
5
満足度:5.0
あまり利用頻度は高くないのでコンパクトな物を探していました。 この製品はコンパクトで使い勝手が良く気に入っています。
0人が参考にしています。
制御盤製作
4
満足度:4.0
制御盤内の配線加工に使用しています。 ばねが定期的に破損しますが、パーツ交換すればリーズナブルに修理できます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q圧着工具指定以外の端子やスリーブをかしめることはできますか?
A
全ての圧着工具は使用できる端子もしくはスリーブの種類・サイズが決められております。各圧着工具の使用で指定されている端子およびスリーブの種類・サイズは厳守してください。守らなかった場合、圧着工具の故障や施工不良の原因となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ圧着工具
ミニ・クランプコネクタ用圧接工具
ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) TCP-172
圧着端子用圧着工具
絶縁圧着端子用圧着工具
圧着用手動工具
メーカーロブテックススリーエムジャパントラスコ中山プレスマスタープレスマスターモレックス
通常価格6,660-20,0305,74918,34616,968 -46,205 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング