17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

端子台用記名シール

通常単価(税別)
2705,948
税込単価
2976,543
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

たいへん便利な端子台用の記名シート。【特長】・端子番号などを押印することができます。・TXCタイプは仕...

詳細を確認
  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

TXCタイプの寸法図

TXCタイプの寸法図

TRC、TXJCタイプの寸法図

TRC、TXJCタイプの寸法図

タイプ名寸法(mm)適合ユニット材質長さL概略質量
(g)
幅A幅線切仕W
TXC 079.57.3TX 7塩化ビニール
(厚さ0.5mm)
5m37
8TX 10S
TXC 0739.57.3TX 7ポリプロピレン
(厚さ0.5mm)
5m24
8TX 10S
TXC 19.58TX 10S塩化ビニール
(厚さ0.5mm)
5m37
9.5TX 10
TXC 139.58TX 10Sポリプロピレン
(厚さ0.5mm)
5m26
9.5TX 10
TXC 29.511.5TX 20塩化ビニール
(厚さ0.5mm)
5m37
14.5TX 30
TXC 239.511.5TX 20ポリプロピレン
(厚さ0.5mm)
5m24
14.5TX 30
TRC 219.5無地TX・TT(TTJ8N以外)
TW、TFP、TTG、
TR30以上、
TKS15、
TXSU20
ファイバー
(厚さ0.5mm)
5m32
TRC 22塩化ビニール
(厚さ0.5mm)
5m37
TRC 22 L100100m740
TRC 23ポリプロピレン
(厚さ0.5mm)
5m24
TRC 23 L100100m480
TRC 116.5無地TTJ8N、TTJ8NU、
TR10SK、TR10K、
TR20K、TXJ8、
TXJ8Z
ファイバー
(厚さ0.5mm)
5m24
TRC 12塩化ビニール
(厚さ0.5mm)
5m26
TRC 12 L100100m520
TRC 13ポリプロピレン
(厚さ0.5mm)
5m18
TRC 13 L100100m360
TXJC 515.5無地TXJ7、TXJ7Zファイバー
(厚さ0.5mm)
5m20
TXJC 52塩化ビニール
(厚さ0.5mm)
5m24
TXJC 53ポリプロピレン
(厚さ0.5mm)
5m17
TXJC 53 L100ポリプロピレン
(厚さ0.5mm)
100m340
ターミナルユニットユニット数
TX 7、TX10S60
TX1050
TX2040
TX3030

仕切線付シールの許容最大ユニット数

端子台タイプ名記名シール
T 10専用5.5幅×1mファイバー製,1本販売(厚さ1mm)
T 20専用6.5幅×1mファイバー製,1本販売(厚さ1mm)
T 30、TC 60専用9.5幅×1mファイバー製,1本販売(厚さ1mm)
TC 100、TC 200-
TC 300B-
TC 450B-
TC 600B-
TL 15、TL 25TRC11、12、13
TL 35TRC21、22、23
TC 10STRC21、22、23
TEN 7TXJC51、52、53
TEN 8、TEN 11TRC11、12、13
TEU 8、TEU 11TRC11、12、13
TEU 14TRC21、22、23
TXMTRC21,TRC22,TRC23
TXM200-
TXM300-
TXM400-
TXM600N-
TXM800N-
TXM1000N-
TXUMTRC21,TRC22,TRC23
TXWMTRC21,TRC22,TRC23
TQBTRC21,TRC22,TRC23
TFPMTRC21,TRC22,TRC23
TTFPTRC21,TRC22,TRC23
TTGMTRC21,TRC22,TRC23

組端子台の記名シール(保守用部品)
保守用部品として、組端子台の記名シールを用意しています。

この商品の使用上の注意について

  1. 1.ファイバー製(TRC21、TRC11、TXJC51)をご使用の場合、自動印字機では印字できません。ゴム印で捺印、テープを貼るなどしてください。
  2. 2.TXCタイプは、極数が多くなりますと、公差が積算されてズレを生じることがありますので、仕切線付シールの許容最大ユニット数の表を目安にしてご使用ください。

型番リスト

表示件数

材質

適合品

トラスココード

長さ

(mm)

(mm)

材質詳細

RoHS?最小発注数量
ファイバシート
TEN8 / TEU8 / TTJ8N / TTJ8NU / TXJ8 / TXJ8Z / TR10SK / TR10K / TEN11 / TEU11 / TL15 / TR20K / TL25
-
5000
6.5
ファイバー
-
1個
塩化ビニル
TEN8 / TEU8 / TTJ8N / TTJ8NU / TXJ8 / TXJ8Z / TR10SK / TR10K / TEN11 / TEU11 / TL15 / TR20K / TL25
-
5000
6.5
塩化ビニール
-
1個
塩化ビニル
TEN8 / TEU8 / TTJ8N / TTJ8NU / TXJ8 / TXJ8Z / TR10SK / TR10K / TEN11 / TEU11 / TL15 / TR20K / TL25
-
100000
6.5
塩化ビニール
10
1個
ポリプロピレン
TEN8 / TEU8 / TTJ8N / TTJ8NU / TXJ8 / TXJ8Z / TR10K / TR10SK / TEN11 / TEU11 / TL15 / TR20K / TL25
-
5000
6.5
ポリプロピレン
-
1個
ポリプロピレン
TEN8 / TEU8 / TTJ8N / TTJ8NU / TXJ8 / TXJ8Z / TR10SK / TR10K / TEN11 / TEU11 / TL15 / TR20K / TL25
-
100000
6.5
ポリプロピレン
10
1個
ファイバシート
TC10S / TEU14 / TKS15 / TXSU20 / TR30K / TL35 / TR60K / TR100K / TR200K / TR400K / TFP / TFPM / TQB / TT / TTFP / TTG / TTGM / TW / TX / TXM / TXUM / TXWM
-
5000
9.5
ファイバー
-
1個
塩化ビニル
TC10S / TEU14 / TKS15 / TXSU20 / TR30K / TL35 / TR60K / TR100K / TR200K / TR400K / TFP / TFPM / TQB / TT / TTFP / TTG / TTGM / TW / TX / TXM / TXUM / TXWM
850-0054
5000
9.5
塩化ビニール
-
1個
塩化ビニル
TC10S / TEU14 / TKS15 / TXSU20 / TR30K / TL35 / TR60K / TR100K / TR200K / TR400K / TFP / TFPM / TQB / TT / TTFP / TTG / TTGM / TW / TX / TXM / TXUM / TXWM
-
100000
9.5
塩化ビニール
-
1個
ポリプロピレン
TC10S / TEU14 / TKS15 / TXSU20 / TR30K / TL35 / TR60K / TR100K / TR200K / TR400K / TFP / TFPM / TQB / TT / TTFP / TTG / TTGM / TW / TX / TXM / TXUM / TXWM
-
5000
9.5
ポリプロピレン
-
1個
ポリプロピレン
TC10S / TEU14 / TKS15 / TXSU20 / TR30K / TL35 / TR60K / TR100K / TR200K / TR400K / TFP / TFPM / TQB / TT / TTFP / TTG / TTGM / TW / TX / TXM / TXUM / TXWM
-
100000
9.5
ポリプロピレン
10
1個
塩化ビニル
TX7 / TX10S
-
5000
9.5
塩化ビニール
-
1個
ポリプロピレン
TX7 / TX10S
-
5000
9.5
ポリプロピレン
10
1個
塩化ビニル
TX10 / TX10S
-
5000
9.5
塩化ビニール
-
1個
塩化ビニル
TX20 / TX30
-
5000
9.5
塩化ビニール
-
1個
ポリプロピレン
TX10 / TX10S
-
5000
9.5
ポリプロピレン
10
1個
ポリプロピレン
TC10S / TEU14 / TKS15 / TXSU20 / TR30K / TL35 / TR60K / TR100K / TR200K / TR400K / TFP / TFPM / TQB / TT / TTFP / TTG / TTGM / TW / TX / TXM / TXUM / TXWM
-
5000
9.5
ポリプロピレン
10
1個
塩化ビニル
TEN7 / TXJ7 / TXJ7Z
-
5000
5.5
塩化ビニール
-
1個
ポリプロピレン
TEN7 / TXJ7 / TXJ7Z
-
5000
5.5
ポリプロピレン
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
284
( 312 )
在庫品1日目当日出荷可能
284
( 312 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,414
( 4,855 )
6日目
505
( 556 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,414
( 4,855 )
6日目
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,948
( 6,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,901
( 6,491 )
在庫品1日目当日出荷可能
838
( 922 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
6日目
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能
525
( 578 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
6日目
270
( 297 )
在庫品1日目当日出荷可能
506
( 557 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

たいへん便利な端子台用の記名シート。
【特長】
・端子番号などを押印することができます。
・TXCタイプは仕切線が印刷されているため、押印してからターミナルユニットに取り付けることができ、たいへん便利です。
・塩化ビニール、ポリプロピレン、ファイバー等の材質をご用意しております。
【用途】
・端子台の記名シールとして。

ご注意

  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端子台用記名シールのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
制御盤製作
5
満足度:5.0
制御盤の製作時に端子台のデバイスを記入するのに使っています。 無いと見た目やメンテの時にも不便です。 価格・納期・ライン...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤に使用
4
満足度:4.0
普段はお客様から支給されるのですが、足りなくなってしまったので急遽同じものを購入しました。信号名が分かるようにするために...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端子台用記名シール
端子台用記名板
長物記名板用 記名スタンド
[TB-W]端子台オプション 記名板
MKBシリーズ 記名板
長物記名板
メーカーKASUGAワゴ東洋技研日東工業ミスミ東洋技研
通常価格270-340 -25,7401,040 -2,3681,424 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ記号紙記号紙記号紙記号紙記号紙記号紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト