エレクトロニクス部品技術窓口

端子台用ストッパー【1~100個入り】 イメージ1

端子台用ストッパー【1~100個入り】 イメージ2
(単位:mm)

端子台用ストッパー【1~100個入り】の寸法図
| タイプ名 | 摘要 | 1個あたりの概略質量 | |
|---|---|---|---|
| TWE 1 | IEC35mm幅レール (TXDA、TNDS、TRDA)対応 |
薄形 | 11g |
| TWE 2 | 樹脂製 | 4g | |
| TXE 1 | 標準 | 20g | |
| TXE 2 | 大形 | 21g | |
| TXE 4 | 2点止 | 12g | |
| JTXE 3 | - | 18g | |
| JTXE 5 | 大形 | 20g | |
| TXE 2 C | (TXE2用補助板) | 8g | |
| TRE 1 | C形レール対応 (TRD、TRDA) |
12g | |
| TXJE 1 | IEC15mm幅レール (TXJD15A)対応 |
4g | |
| TTJE 1 | IEC15mm幅レール (TXJD15A)対応 |
12g | |
レール取付用の端子台用ストッパーです。【1~100個入り】
【特長】
・組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。
・レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
・IEC35mm幅レールの他、C形レール、IEC15mm幅レール用など幅広いラインナップです。
【用途】
・ターミナルユニットの固定に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)
4.6通常価格(税別):31円

ミスミ
【IDEC・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー
4.3通常価格(税別):334円~

ミスミ
MKBシリーズ 止め金具
4.1通常価格(税別):951円~

オムロン
XW5□-P用アクセサリ
0通常価格(税別):37円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ エンドプレート
4.4通常価格(税別):23円~

東洋技研
ショートバー 被覆付き
4.5通常価格(税別):49円~

ワゴ
中継用端子台用エンドプレート
4.5通常価格(税別):23円~

東洋技研
カバー CA
4.4通常価格(税別):531円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】端子台ジャンパー
0通常価格(税別):38円~