エレクトロニクス部品技術窓口
KASUGAレール式端子台各シリーズに合わせた、端子台用エンドプレートです。【特長】・組み上げたターミ...
詳細を確認| タイプ名 | 厚さ (mm) |
1枚あたり概略質量 |
|---|---|---|
| TXA 1 | 3 | 2.5g |
| TXA 3 | 3 | 4g |
| TXA 5 | 3 | 5g |
| TXA 6 | 3.5 | 5.5g |
| TXA 10 | 4 | 11g |
| TXA 15 | 4 | 14g |
| TXUA 1 | 3 | 2.5g |
| TTA 1 SK | 2枚で8 | 12.7g |
| TTA 2 K | 2枚で11 | 22g |
| TTJA 8N | 2枚で8 | 11g |
| TXJA 7 | 2.5 | 1.5g |
| TXJA 8 | 2.5 | 2g |
| TFPA 20 | 3 | 2.5g |
| TFPA 40 | 3 | 5g |
| TFPA 80 | 3 | 7g |
| TTFPA 20 | 2枚で8 | 13g |
| TTGA 20 | 2枚で8 | 13g |
| TTGA 40 | 2枚で10.5 | 22g |
| TXFA 1 | 3.5 | 10g |
| タイプ名 | 1組あたり概略質量 |
|---|---|
| TWA 10B | 4g |
| TWA 15B | 4.5g |
| TWA 16B | 5.5g |
| TWA 20B | 4g |
| TWA 26B | 7g |
| TWA 30B | 9g |
| TWA 50B | 11g |
| TWA 16BC | 5.5g |
| TWA 26BC | 10g |
| TWA 16BCB | 5.5g |
| TWA 26BCB | 10g |
| TWA 15D | 5g |
| TWA 16D | 6g |
| TWA 25D※ | 7g |
| TWA 26D※ | 7.5g |
| TWA 35D | 9g |
| TWA 36D | 11g |
| TTWA 20D | 11g |
| TWA 25F※ | 12g |
| TWYA 10 | 6g |
| TWYA 16 | 9g |
| TWEA 20 | 7g |
| タイプ名 | 1個あたりの概略質量 |
|---|---|
| TXGA 10 | 11g |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
258円 ( 284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
526円 ( 579円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
586円 ( 645円 ) | 6日目 |
385円 ( 424円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,518円 ( 1,670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
675円 ( 743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
364円 ( 400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,129円 ( 1,242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,017円 ( 1,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
140円 ( 154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
437円 ( 481円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
712円 ( 783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
438円 ( 482円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
554円 ( 609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
378円 ( 416円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
554円 ( 609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
759円 ( 835円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
437円 ( 481円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
446円 ( 491円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
759円 ( 835円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
511円 ( 562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
160円 ( 176円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
552円 ( 607円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
537円 ( 591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
790円 ( 869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42円 ( 46円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
420円 ( 462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
542円 ( 596円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
98円 ( 108円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
143円 ( 157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
810円 ( 891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44円 ( 48円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
570円 ( 627円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
623円 ( 685円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
520円 ( 572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,168円 ( 1,285円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
KASUGAレール式端子台各シリーズに合わせた、端子台用エンドプレートです。
【特長】
・組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。
・両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。
・また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
【用途】
・レール式端子台の端末に使用。
・記名シールのストッパーの役目にも最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワゴ
中継用端子台用エンドプレート
4.5通常価格(税別):23円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)
4.6通常価格(税別):31円

東洋技研
ショートバー 被覆付き
4.5通常価格(税別):49円~

ワゴ
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2002シリーズ用
5通常価格(税別):85円~

ミスミ
MKBシリーズ 止め金具
4.1通常価格(税別):951円~

ミスミ
【IDEC・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー
4.3通常価格(税別):334円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ エンドプレート
4.4通常価格(税別):23円~

東洋技研
止め金具/ストッパー
4.4通常価格(税別):57円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】端子台エンドプレート
0通常価格(税別):39円~