エレクトロニクス部品技術窓口

端子カバー【1~10個入り】 イメージ
| タイプ名 | 適合ユニット | 幅×長さ (mm) | 1本あたり 概略質量 |
|---|---|---|---|
| T30B | T3 | 45×500 | 33g |
| TXB 1 | TN13SBK、TN12BK、TN13BK、TN20BK | 37×500 | 25g |
| TXB 2 | TX7、TX10S、TX10、TX20、TXU7、TXU10S、TXU10、TXU20、2段端子台上段用(TT20K、TT20UK、TTG40、TTG40U) | 38×500 | 19g |
| TXB 2 L | 38×1000 | 38g | |
| TRB 1 | TR10K | 35.5×500 | 24g |
| TRB 2 | TR20K | 40×500 | 32g |
| TRB 3 | TX30、TX50、TXU30、TXU50、TN30BK、TR30K | 49×500 | 39.5g |
| TRB 3 L | 49×1000 | 79g | |
| TRB 6 | TX60、TXU60、TN60BK、TR60K | 56×500 | 43g |
| TRB 10 N | TX100、TX150、TXU100、TXW100R、TXW100DR、TXW100DFR、TXW150、TN100K、TR100K | 75×500 | 57g |
| TRB 20 N | TX200、TX300、TXW200R、TXW200DR、TXW200DFR、TN200K、TR200K | 87×500 | 71g |
| TRB 40 N | TX400、TXW400、TX600N、TX800N、TN400K、TR400K | 124×500 | 129g |
| TRB 10 N 03 | TX100(3P)、TXU100(3P)、TR100K(3P) | 75×85 | 10g |
| TRB 20 N 03 | TX200(3P)、TR200K(3P) | 87×117 | 17g |
| TRB 30 N 03 | TX300(3P) | 87×138 | 21g |
| TRB 40 N 03 | TX400(3P)、TR400K(3P) | 124×186 | 46g |
| TRB 60 N 03 | TX600N(3P)、TX800N(3P) | 124×192 | 49g |
| TTB 1 S | TT10SK、TT10SUK | 31.5×500 | 21g |
| TTB 1 S L | 31.5×1000 | 42g | |
| TTB 2 | 2段端子台下段用(TT20K、TT20UK、TTG20、TTG20U、TTG40、TTG40U、TTJ8N、TTJ8NU) | 10.4×500 | 7g |
| TTB 2 L | 10.4×1000 | 14g | |
| TTB 3 | 2段端子台上段用(TTG203、TTG2035、TTG20U3、TTG20U35) | 34×500 | 17g |
| TTB 3 L | 34×1000 | 34g | |
| TXJB 8 | 2段端子台上段用(TTJ8N、TTJ8NU)、TXJ8 | 29.5×500 | 12g |
| TXJB 7 | TXJ7 | 24.5×500 | 16g |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,800円 ( 3,080円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,359円 ( 2,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,611円 ( 2,872円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,123円 ( 1,235円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,168円 ( 1,285円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,518円 ( 1,670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,786円 ( 1,965円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,436円 ( 1,580円 ) | 6日目 |
2,191円 ( 2,410円 ) | 6日目 |
2,525円 ( 2,778円 ) | 6日目 |
2,621円 ( 2,883円 ) | 6日目 |
843円 ( 927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,006円 ( 4,407円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
147円 ( 162円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,305円 ( 1,436円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,862円 ( 3,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,305円 ( 4,736円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
889円 ( 978円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,767円 ( 1,944円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,755円 ( 3,031円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,069円 ( 2,276円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
端子台用の端子カバーです。【1~10個入り】
【特長】
・透明ポリカーボネート製で、はめ込み式です。
・TX100以上の機種には、3P専用品も用意しました。
・TT10SKタイプは上段のみ、TT20K/TTJ8Nタイプは上段、下段のいずれにも取り付けられます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東洋技研
ショートバー 被覆付き
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
MKBシリーズ 止め金具
4.1通常価格(税別):951円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)
4.6通常価格(税別):31円

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ エンドプレート
4.4通常価格(税別):23円~

ワゴ
中継用端子台用エンドプレート
4.5通常価格(税別):23円~

ミスミ
【IDEC・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー
4.3通常価格(税別):334円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】端子台エンドプレート
0通常価格(税別):39円~

ミスミ
Ukシリーズの側板
5通常価格(税別):1,497円~

東洋技研
カバー CA
4.4通常価格(税別):531円~